ホーム パワー マネージメント LED ドライバ 車載 LED ドライバ

LP8866S-Q1

アクティブ

車載、150mA 6 チャネル搭載、ディスプレイ LED バックライト

製品詳細

Number of channels 6 Topology Boost with Current Sink, SEPIC Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 48 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 48 Iout (max) (A) 0.9 Iq (typ) (mA) 20 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Adjustable Switch Frequency, Boost Sync, Enable/Shutdown, Fault Detection, Fault Diagnostic, Global dimming, Hybrid Dimming/Phase Shift, I2C control, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, LED Shorted Detection, PWM Dimming, Power-Line FET, Soft Start, Spread Spectrum, Thermal shutdown
Number of channels 6 Topology Boost with Current Sink, SEPIC Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 48 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 48 Iout (max) (A) 0.9 Iq (typ) (mA) 20 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Adjustable Switch Frequency, Boost Sync, Enable/Shutdown, Fault Detection, Fault Diagnostic, Global dimming, Hybrid Dimming/Phase Shift, I2C control, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, LED Shorted Detection, PWM Dimming, Power-Line FET, Soft Start, Spread Spectrum, Thermal shutdown
HTSSOP (DCP) 38 62.08 mm² 9.7 x 6.4 VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 入力電圧動作範囲:3V~48V
  • 6 つの高精度電流シンク
    • 電流シンクごとに最大 150mA の DC 電流
    • 電流マッチング 1% (標準値)
    • 152Hz の LED 出力 PWM 周波数を使用した 32,000:1 の調光率
    • I2C または PWM 入力により、最大 16 ビットの LED 調光分解能
    • 8 つの構成可能な LED ストリング構成
  • 自動位相シフトの PWM 調光
  • 12 ビットのアナログ調光
  • 最高 48V の VOUT 昇圧または SEPIC DC/DC コントローラ
    • スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
    • 昇圧拡散スペクトラムによる EMI の低減
    • 昇圧同期入力により、外部クロックから昇圧スイッチング周波数を設定
    • 昇圧のディスエーブル時に出力電圧を自動的に放電
  • 広範なフォルト診断
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 入力電圧動作範囲:3V~48V
  • 6 つの高精度電流シンク
    • 電流シンクごとに最大 150mA の DC 電流
    • 電流マッチング 1% (標準値)
    • 152Hz の LED 出力 PWM 周波数を使用した 32,000:1 の調光率
    • I2C または PWM 入力により、最大 16 ビットの LED 調光分解能
    • 8 つの構成可能な LED ストリング構成
  • 自動位相シフトの PWM 調光
  • 12 ビットのアナログ調光
  • 最高 48V の VOUT 昇圧または SEPIC DC/DC コントローラ
    • スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
    • 昇圧拡散スペクトラムによる EMI の低減
    • 昇圧同期入力により、外部クロックから昇圧スイッチング周波数を設定
    • 昇圧のディスエーブル時に出力電圧を自動的に放電
  • 広範なフォルト診断

LP8866S-Q1 は昇圧コントローラを備えた車載用、高効率の LED ドライバです。6 つの高精度電流シンクは、使用しているチャネル数に応じて自動調整される位相シフトをサポートしています。LED の輝度は、I²C インターフェイスまたは PWM 入力によりグローバルに制御できます。

この昇圧コントローラは、LED 電流シンクのヘッドルーム電圧に基づいた適応型出力電圧制御機能を備えています。この機能により、すべての条件で、必要最低限のレベルに昇圧を調整することで消費電力を最小化できます。周波数を広範囲に調整できるため、LP8866S-Q1 は AM ラジオ周波数帯に対する妨害を回避できます。

LP8866S-Q1 は組み込みのハイブリッド PWM 調光とアナログ電流調光をサポートしているため、EMI の削減、LED の寿命の延長、総合的な光学効率の向上を実現できます。

LP8866S-Q1 は昇圧コントローラを備えた車載用、高効率の LED ドライバです。6 つの高精度電流シンクは、使用しているチャネル数に応じて自動調整される位相シフトをサポートしています。LED の輝度は、I²C インターフェイスまたは PWM 入力によりグローバルに制御できます。

この昇圧コントローラは、LED 電流シンクのヘッドルーム電圧に基づいた適応型出力電圧制御機能を備えています。この機能により、すべての条件で、必要最低限のレベルに昇圧を調整することで消費電力を最小化できます。周波数を広範囲に調整できるため、LP8866S-Q1 は AM ラジオ周波数帯に対する妨害を回避できます。

LP8866S-Q1 は組み込みのハイブリッド PWM 調光とアナログ電流調光をサポートしているため、EMI の削減、LED の寿命の延長、総合的な光学効率の向上を実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LP8866-Q1 アクティブ 車載対応、200mA を 6 チャネル搭載、ディスプレイ LED バックライト ドライバ LP8866-Q1, LP8866S-Q1, LP8864-Q1, LP8864S-Q1 are hardware and software compatible

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP8866S-Q1 6 つの 150 mA チャネルを備えた 車載 ディスプレイ用 LED バックライト ドライバ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2026年 1月 29日
アプリケーション・ノート プリブーストの使用による、グローバル調光 LED ドライバを搭載し た車載用ディスプレイ モジュールのより信頼性の高い設計 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 10月 24日
アプリケーション・ノート LP886x-Q1 Feedback Resistor Design Considerations PDF | HTML 2021年 5月 12日
アプリケーション・ノート LP8864-Q1, LP8864S-Q1, LP8866-Q1, and LP8866S-Q1 Diagnostic Description and Faul PDF | HTML 2020年 7月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LP8866EVM — LP8866-Q1 6 チャネル、車載ディスプレイ LED ドライバの評価基板

LP8866EVM は、車載ディスプレイ用 LED バックライト向け 6 チャネル、高効率 LED ドライバ である LP8866(S)-Q1 デバイスの特性、動作、性能を評価するのに役立ちます。LP8866(S)-Q1 デバイスは、1 個の昇圧コントローラまたは SEPIC コントローラと 6 個の高精度電流シンク (吸い込み) を統合しています。昇圧コントローラは、LED 電流シンク (吸い込み) のヘッドルーム電圧に基づいた、アダプティブ出力電圧制御を搭載しています。6 個の電流シンクは位相シフト機能を搭載しており、使用しているチャネルの数に基づいて自動的に調整されます。LED (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (DCP) 38 Ultra Librarian
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ