データシート
LT1014D-EP
- Single-Supply Operation:
Input Voltage Range Extends to Ground,
and Output Swings to Ground While Sinking Current - Input Offset Voltage 300 mV Max at 25°C
- Offset Voltage Temperature Coefficient
2.5 µV/°C Max - Input Offset Current 1.5 nA Max at 25°C
- High Gain 1.2 V/µV Min (RL = 2 k
),
0.5 V/µV Min (RL = 600
) - Low Supply Current 2.2 mA Max at 25°C
- Low Peak-to-Peak Noise Voltage
0.55 µV Typ - Low Current Noise 0.07 pA/
Hz Typ - SUPPORTS DEFENSE, AEROSPACE, AND MEDICAL APPLICATIONS
- Controlled Baseline
- One Assembly/Test Site
- One Fabrication Site
- Available in Military (–55°C/125°C) Temperature Range(1)
- Extended Product Life Cycle
- Extended Product-Change Notification
- Product Traceability
(1) Additional temperature ranges are available – contact factory
The LT1014D is a quad precision operational amplifier with 14-pin industry-standard configuration. It features low offset-voltage temperature coefficient, high gain, low supply current, and low noise.
The LT1014D can be operated with both dual ±15-V and single 5-V power supplies. The common-mode input voltage range includes ground, and the output voltage can also swing to within a few milivolts of ground. Crossover distortion is eliminated.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 放射線と信頼性レポート | LT1014DMDWREP Reliability Report | 2012年 8月 13日 | |||
| * | データシート | Quad Precision Operational Amplifier データシート | 2008年 12月 1日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点