MCT8315A

アクティブ

最大 40V、4A ピーク、センサレス台形波制御、3 相 BLDC モーター ドライバ

製品詳細

Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Sensorless, Trapezoidal Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features 120 or 150 degree modulation for improved acoustic performance, Active Demag to reduce power losses, Code-free high speed sensorless trapezoidal control, Configurable motor startup and stop options, Fast Deceleration (<150 ms), Fast startup time (<50 ms), Integrated protections UVLO,OCP,OTW-OTSD,AVS, Optional closed loop speed control, Stand-alone operation, Up to 3 kHz (electrical frequency), Variable monitoring through DACOUT, Windmilling support through forward resynchronization and reverse drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Sensorless, Trapezoidal Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features 120 or 150 degree modulation for improved acoustic performance, Active Demag to reduce power losses, Code-free high speed sensorless trapezoidal control, Configurable motor startup and stop options, Fast Deceleration (<150 ms), Fast startup time (<50 ms), Integrated protections UVLO,OCP,OTW-OTSD,AVS, Optional closed loop speed control, Stand-alone operation, Up to 3 kHz (electrical frequency), Variable monitoring through DACOUT, Windmilling support through forward resynchronization and reverse drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGF) 40 35 mm² 7 x 5
  • センサレス・モーター制御アルゴリズムを統合した 3 相 BLDC モーター・ドライバ
    • コード・フリーの高速台形波制御
    • 最大 3 kHz (電気的周波数) をサポート
    • 非常に高速な起動時間 (50ms 未満)
    • 迅速な減速 (150ms 未満)
    • 120°または 150°変調のサポートによる音響性能の向上
    • 順方向再同期と反転駆動による風車制御のサポート
    • アナログ、PWM、周波数、または I 2C ベースの速度入力
    • アクティブ消磁により電力損失を低減
    • モーターの起動と停止に関する設定可能なオプション
    • 速度 / 電力閉ループ・オプション
    • アンチ電圧サージ (AVS) 保護機能により、 モータ減速時の DC バス電圧スパイクを防止
  • 動作電圧: 4.5V~35V (絶対最大定格 40V)
  • 高い出力電流能力:ピーク 4A
  • 低い MOSFET ON 抵抗
    • T A = 25℃での R DS(ON) (HS + LS):240mΩ (標準値)
  • 低消費電力スリープ・モード
    • V VM = 24V、T A = 25℃で 5µA (最大値)
  • 速度ループの精度:内部クロック使用時に 3%、外部クロックを基準とする場合は 1%
  • 構成可能不揮発性メモリ (EEPROM) にデバイス構成を保存
  • 低インダクタンスのモーターをサポートするため、最大 100kHz の PWM 周波数に対応
  • 電流センス機能を内蔵し外付け電流センス抵抗が不要
  • 3.3V、20mA の LDO レギュレータを内蔵
  • 3.3V / 5V、170mA の降圧レギュレータを内蔵
  • 専用 DRVOFF ピンによる出力の無効化 (ハイ・インピーダンス)
  • 拡散スペクトラムとスルーレート設定は EMI 低減に貢献
  • 各種保護機能を内蔵
    • 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 過電圧保護 (OVP)
    • モーター・ロック検出 (5 つの異なる種類)
    • 過電流保護 (OCP)
    • 熱警告およびシャットダウン (OTW/TSD)
    • フォルト状況表示ピン (nFAULT)
    • I 2C インターフェイスによるフォルト診断 (任意)
  • センサレス・モーター制御アルゴリズムを統合した 3 相 BLDC モーター・ドライバ
    • コード・フリーの高速台形波制御
    • 最大 3 kHz (電気的周波数) をサポート
    • 非常に高速な起動時間 (50ms 未満)
    • 迅速な減速 (150ms 未満)
    • 120°または 150°変調のサポートによる音響性能の向上
    • 順方向再同期と反転駆動による風車制御のサポート
    • アナログ、PWM、周波数、または I 2C ベースの速度入力
    • アクティブ消磁により電力損失を低減
    • モーターの起動と停止に関する設定可能なオプション
    • 速度 / 電力閉ループ・オプション
    • アンチ電圧サージ (AVS) 保護機能により、 モータ減速時の DC バス電圧スパイクを防止
  • 動作電圧: 4.5V~35V (絶対最大定格 40V)
  • 高い出力電流能力:ピーク 4A
  • 低い MOSFET ON 抵抗
    • T A = 25℃での R DS(ON) (HS + LS):240mΩ (標準値)
  • 低消費電力スリープ・モード
    • V VM = 24V、T A = 25℃で 5µA (最大値)
  • 速度ループの精度:内部クロック使用時に 3%、外部クロックを基準とする場合は 1%
  • 構成可能不揮発性メモリ (EEPROM) にデバイス構成を保存
  • 低インダクタンスのモーターをサポートするため、最大 100kHz の PWM 周波数に対応
  • 電流センス機能を内蔵し外付け電流センス抵抗が不要
  • 3.3V、20mA の LDO レギュレータを内蔵
  • 3.3V / 5V、170mA の降圧レギュレータを内蔵
  • 専用 DRVOFF ピンによる出力の無効化 (ハイ・インピーダンス)
  • 拡散スペクトラムとスルーレート設定は EMI 低減に貢献
  • 各種保護機能を内蔵
    • 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 過電圧保護 (OVP)
    • モーター・ロック検出 (5 つの異なる種類)
    • 過電流保護 (OCP)
    • 熱警告およびシャットダウン (OTW/TSD)
    • フォルト状況表示ピン (nFAULT)
    • I 2C インターフェイスによるフォルト診断 (任意)

MCT8315A は、高速動作 (最大 3 kHz の電気周波数) または超高速起動時間 (50ms 未満) を必要とするお客様向けに、コード・フリーのセンサレス台形制御ソリューションをシングルチップで実現します。12V~24V のブラシレス DC モーターに対し、最大 4A のピーク電流供給が可能です。この MCT8315A は、絶対最大定格が 40V で、R DS(ON) が 240mΩ (ハイサイドとローサイド FET の合計) という低い値のハーフ・ブリッジを 3 つ内蔵しています。MCT8315A には、電圧調整可能な降圧レギュレータ (3.3V/5V、170mA) や LDO (3.3V/20mA) を含む電源管理回路が内蔵されており、外部回路に対し電源を供給できます。

センサレス台形制御は、不揮発性 EEPROM のレジスタに対する設定により (モーターの起動 / 停止動作、障害時の処理、閉ループ動作) を高度に設定可能であり、設定後のデバイスは、スタンドアロンで動作させることができます。MCT8315A は、PWM 信号、アナログ電圧、可変周波数の方形波、I 2C 命令を介して速度コマンドを受信します。内蔵された多数の保護機能により、MCT8315A は、デバイス自体、モーター、およびシステムを故障イベントから保護します。

参考用のドキュメント:

MCT8315A は、高速動作 (最大 3 kHz の電気周波数) または超高速起動時間 (50ms 未満) を必要とするお客様向けに、コード・フリーのセンサレス台形制御ソリューションをシングルチップで実現します。12V~24V のブラシレス DC モーターに対し、最大 4A のピーク電流供給が可能です。この MCT8315A は、絶対最大定格が 40V で、R DS(ON) が 240mΩ (ハイサイドとローサイド FET の合計) という低い値のハーフ・ブリッジを 3 つ内蔵しています。MCT8315A には、電圧調整可能な降圧レギュレータ (3.3V/5V、170mA) や LDO (3.3V/20mA) を含む電源管理回路が内蔵されており、外部回路に対し電源を供給できます。

センサレス台形制御は、不揮発性 EEPROM のレジスタに対する設定により (モーターの起動 / 停止動作、障害時の処理、閉ループ動作) を高度に設定可能であり、設定後のデバイスは、スタンドアロンで動作させることができます。MCT8315A は、PWM 信号、アナログ電圧、可変周波数の方形波、I 2C 命令を介して速度コマンドを受信します。内蔵された多数の保護機能により、MCT8315A は、デバイス自体、モーター、およびシステムを故障イベントから保護します。

参考用のドキュメント:

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
MCT8316A アクティブ 最大 40V、8A ピーク、センサレス矩形波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ Lower RDS(ON) targeting higher power applications

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MCT8315A 高速センサレス台形制御、FET BLDC ドライバ内蔵 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 26日
アプリケーション・ノート How to Program I2C for MCx83xx Device Family PDF | HTML 2025年 3月 24日
アプリケーション・ノート Motor Pre-Startup Tuning for MCx83xx PDF | HTML 2025年 3月 24日
アプリケーション・ノート MCF83xx and MCT83xx EEPROM Read and Write Procedure PDF | HTML 2025年 3月 13日
ユーザー・ガイド MCT8315A Tuning Guide PDF | HTML 2023年 1月 4日
証明書 MCT8315EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 12月 21日
技術記事 How to achieve efficient, reliable and accurate actuation in real-time motor contr PDF | HTML 2022年 10月 25日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MCT8315EVM — MCT8315 は、MOSFET を内蔵した 3 個のハーフ H ブリッジ ドライバを実装しており、4.5V ~ 35V を使用して 5A のピーク電流を供給し、3 相ブラシレス DC (BLD

MCT8315 は、MOSFET を内蔵した 3 個のハーフ H ブリッジ ドライバを実装しており、4.5V ~ 35V を使用して 5A のピーク電流を供給し、3 相ブラシレス DC (BLDC) モーターをセンサレス矩形波で制御することを意図しています。MCT8315A が統合している降圧レギュレータは、200mA をサポートでき、レギュレーション済み電源電圧はプログラマブルです。

この評価基板 (EVM) は、オンボードの MSP430 である MSP430FR2355 を搭載しており、この IC は MCT8315EVM の GUI とのインターフェイスを確立する目的で使用できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

MCT8315A-GUI GUI for MCT8315EVM

GUI used to evaluate MCT8315A on the MCT8315EVM
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
  • MCT8315A 最大 40V、4A ピーク、センサレス台形波制御、3 相 BLDC モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
  • MCT8315EVM MCT8315 は、MOSFET を内蔵した 3 個のハーフ H ブリッジ ドライバを実装しており、4.5V ~ 35V を使用して 5A のピーク電流を供給し、3 相ブラシレス DC (BLD
開始 ダウンロードオプション
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGF) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ