ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) オーディオ オペアンプ

NE5532A

アクティブ

オーディオ アプリケーション向け、デュアル、30V、10MHz、低ノイズ (最大で 6nV/√Hz) のオペアンプ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TLV9362 アクティブ デュアル、40V、10.6MHz、レール ツー レール出力オペアンプ Wider supply range (4.5 V to 40 V), higher GBW (10.6 MHz), faster slew rate (25 V/us), lower offset voltage (1.7 mV), lower power (2.6 mA)

製品詳細

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 10 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 30 GBW (typ) (MHz) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 9 Rail-to-rail No Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Iq per channel (typ) (mA) 4 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 5 Features Standard Amps THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.002 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Iout (typ) (A) 0.038 Architecture Bipolar CMRR (typ) (dB) 100 Input bias current (max) (pA) 800000
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 10 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 30 GBW (typ) (MHz) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 9 Rail-to-rail No Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Iq per channel (typ) (mA) 4 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 5 Features Standard Amps THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.002 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Iout (typ) (A) 0.038 Architecture Bipolar CMRR (typ) (dB) 100 Input bias current (max) (pA) 800000
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOP (PS) 8 48.36 mm² 6.2 x 7.8
  • 等価入力ノイズ電圧:1kHz で 5nV/√ Hz (標準値)
  • ユニティ ゲイン帯域幅:12MHz (標準値)
  • 同相信号除去比:100dB (標準値)
  • 高 DC 電圧ゲイン:100V/mV (標準値)
  • 高スルーレート:5V/µs (代表値)
  • 等価入力ノイズ電圧:1kHz で 5nV/√ Hz (標準値)
  • ユニティ ゲイン帯域幅:12MHz (標準値)
  • 同相信号除去比:100dB (標準値)
  • 高 DC 電圧ゲイン:100V/mV (標準値)
  • 高スルーレート:5V/µs (代表値)

NE5532、NE5532A、SA5532、SA5532A デバイスは、優れた DC および AC 特性を備えた高性能オペアンプです。これらのデバイスは、非常に低いノイズ、高い出力駆動能力、高いユニティ ゲイン帯域幅と最大出力スイング帯域幅、低い歪み、高スルーレート、入力保護ダイオード、および出力短絡の保護機能を特長としています。これらのオペアンプは、ユニティ ゲイン動作用に内部で補償されています。これらのデバイスは、等価入力ノイズ電圧に対して規定された最大値を備えています。

NE5532、NE5532A、SA5532、SA5532A デバイスは、優れた DC および AC 特性を備えた高性能オペアンプです。これらのデバイスは、非常に低いノイズ、高い出力駆動能力、高いユニティ ゲイン帯域幅と最大出力スイング帯域幅、低い歪み、高スルーレート、入力保護ダイオード、および出力短絡の保護機能を特長としています。これらのオペアンプは、ユニティ ゲイン動作用に内部で補償されています。これらのデバイスは、等価入力ノイズ電圧に対して規定された最大値を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート NE5532x、SA5532x デュアル 低ノイズ オペアンプ データシート (Rev. K 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.K) PDF | HTML 2025年 12月 18日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOP (PS) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ