ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA2356-EP

最終購入段階

エンハンスド製品、2.5V、200MHz GBW、CMOS デュアル オペアンプ

製品詳細

Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 GBW (typ) (MHz) 200 BW at Acl (MHz) 450 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 300 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 5.8 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 80 Iq per channel (typ) (mA) 8.3 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 9 Rail-to-rail In to V-, Out Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 125 CMRR (typ) (dB) 80 Input bias current (max) (pA) 50 Offset drift (typ) (µV/°C) 3.13 Iout (typ) (mA) 100 2nd harmonic (dBc) 81 3rd harmonic (dBc) 93 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 GBW (typ) (MHz) 200 BW at Acl (MHz) 450 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 300 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 5.8 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 80 Iq per channel (typ) (mA) 8.3 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 9 Rail-to-rail In to V-, Out Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 125 CMRR (typ) (dB) 80 Input bias current (max) (pA) 50 Offset drift (typ) (µV/°C) 3.13 Iout (typ) (mA) 100 2nd harmonic (dBc) 81 3rd harmonic (dBc) 93 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • ユニティ・ゲイン帯域幅: 450MHz
  • 広い帯域幅: 200MHz GBW
  • 高いスルーレート: 360V/µs
  • 低ノイズ: 5.8nV/√Hz
  • 非常に優れたビデオ性能
    • 差動ゲイン: 0.02%
    • 差動位相: 0.05°
    • 0.1dB のゲイン・フラットネス: 75MHz
  • 入力範囲にグランドを含む
  • レール・ツー・レール出力 (100mV 以内)
  • 低い入力バイアス電流: 3pA
  • サーマル・シャットダウン
  • 単一電源電圧範囲: 2.5V~5.5V
  • Microsize パッケージ
  • 防衛、航空宇宙、および医療アプリケーションをサポート
    • 管理されたベースライン
    • 軍用温度範囲 (-55℃~125℃) で利用可能
    • 長期にわたる製品ライフ・サイクル
    • 製品変更通知の延長
    • 製品のトレーサビリティ
  • ユニティ・ゲイン帯域幅: 450MHz
  • 広い帯域幅: 200MHz GBW
  • 高いスルーレート: 360V/µs
  • 低ノイズ: 5.8nV/√Hz
  • 非常に優れたビデオ性能
    • 差動ゲイン: 0.02%
    • 差動位相: 0.05°
    • 0.1dB のゲイン・フラットネス: 75MHz
  • 入力範囲にグランドを含む
  • レール・ツー・レール出力 (100mV 以内)
  • 低い入力バイアス電流: 3pA
  • サーマル・シャットダウン
  • 単一電源電圧範囲: 2.5V~5.5V
  • Microsize パッケージ
  • 防衛、航空宇宙、および医療アプリケーションをサポート
    • 管理されたベースライン
    • 軍用温度範囲 (-55℃~125℃) で利用可能
    • 長期にわたる製品ライフ・サイクル
    • 製品変更通知の延長
    • 製品のトレーサビリティ

OPA2356-EP 高速、電圧帰還型 CMOS オペアンプは、ビデオや、広い帯域幅を必要とする他のアプリケーション用に設計されています。OPA2356-EP はユニティ・ゲイン安定で、大きな出力電流を駆動できます。差動ゲインは 0.02%、差動位相は 0.05°です。静止電流は、チャネルごとにわずか 8.3mA です。

OPA2356-EP は、最低 2.5V (±1.25V)、最高 5.5V (±2.75V) のシングルまたはデュアル電源で動作するよう最適化されています。OPA2356-EP の同相入力範囲はグランドの 100mV 下から、V+ の 1.5V 上まで伸びています。出力スイングはレールから 100mV 以内で、広いダイナミック・レンジに対応しています。

OPA2356-EP は、デュアル (VSSOP-8) バージョンで供給されます。これらのバージョンは、完全に独立した回路によりクロストークを最小化し、干渉の発生を防止しています。OPA2356-EP は、-55℃~125℃の拡張温度範囲で動作が規定されています。

OPA2356-EP 高速、電圧帰還型 CMOS オペアンプは、ビデオや、広い帯域幅を必要とする他のアプリケーション用に設計されています。OPA2356-EP はユニティ・ゲイン安定で、大きな出力電流を駆動できます。差動ゲインは 0.02%、差動位相は 0.05°です。静止電流は、チャネルごとにわずか 8.3mA です。

OPA2356-EP は、最低 2.5V (±1.25V)、最高 5.5V (±2.75V) のシングルまたはデュアル電源で動作するよう最適化されています。OPA2356-EP の同相入力範囲はグランドの 100mV 下から、V+ の 1.5V 上まで伸びています。出力スイングはレールから 100mV 以内で、広いダイナミック・レンジに対応しています。

OPA2356-EP は、デュアル (VSSOP-8) バージョンで供給されます。これらのバージョンは、完全に独立した回路によりクロストークを最小化し、干渉の発生を防止しています。OPA2356-EP は、-55℃~125℃の拡張温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 放射線と信頼性レポート OPA2356-EP reliability report PDF | HTML 2019年 2月 28日
* データシート OPA2356-EP 200MHz、CMOS オペアンプ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2019年 2月 7日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点