ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

クワッド、高速、高精度、Difet® オペアンプ

OPA404 は新規設計での使用を推奨しません
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
OPA4140 アクティブ レール ツー レール出力、クワッドチャネル、11MHz、低ノイズ、36V JFET 高精度オペアンプ This product offers higher DC Precision, lower noise, higher GBW and lower 1/5 the IQ but higher IB.

製品詳細

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 10 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1 Offset drift (typ) (µV/°C) 3 Input bias current (max) (pA) 8 GBW (typ) (MHz) 6.4 Slew rate (typ) (V/µs) 35 Rail-to-rail No Iq per channel (typ) (mA) 9.3 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 15 CMRR (typ) (dB) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Iout (typ) (A) 0.027 Architecture FET Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 4 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 1.2 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.8
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 10 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1 Offset drift (typ) (µV/°C) 3 Input bias current (max) (pA) 8 GBW (typ) (MHz) 6.4 Slew rate (typ) (V/µs) 35 Rail-to-rail No Iq per channel (typ) (mA) 9.3 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 15 CMRR (typ) (dB) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Iout (typ) (A) 0.027 Architecture FET Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 4 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 1.2 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.8
CDIP_SB (JD) 14 138.9395 mm² 18.55 x 7.49 PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Quad High Speed Precision Difet® Operational Amplifier データシート 2000年 9月 27日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点