ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA4241

アクティブ

クワッド、5V、単一電源、マイクロパワー・オペアンプ

製品詳細

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.25 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.6 Input bias current (max) (pA) 20000 GBW (typ) (MHz) 0.035 Slew rate (typ) (V/µs) 0.01 Rail-to-rail In to V-, Out Iq per channel (typ) (mA) 0.027 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 45 CMRR (typ) (dB) 124 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout (typ) (A) 0.05 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.2 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.8 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.05 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.05
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.25 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.6 Input bias current (max) (pA) 20000 GBW (typ) (MHz) 0.035 Slew rate (typ) (V/µs) 0.01 Rail-to-rail In to V-, Out Iq per channel (typ) (mA) 0.027 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 45 CMRR (typ) (dB) 124 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout (typ) (A) 0.05 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.2 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.8 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.05 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.05
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6
  • 5V 電源用に最適化された OPAx241 ファミリ
  • ±15V 電源用に最適化された OPAx251 ファミリ
  • マイクロパワー: IQ = 25µA
  • 単一電源動作
  • レール ツー レール出力 (50mV 以内)
  • 広い電源電圧範囲
    • シングル電源:2.7V~36V
    • デュアル電源:±1.35V~±18V
  • 低いオフセット電圧:±250µV (最大値)
  • 大きい同相除去:124dB
  • 高いオープン ループ ゲイン:128dB
  • シングル、デュアル、クワッド
  • 5V 電源用に最適化された OPAx241 ファミリ
  • ±15V 電源用に最適化された OPAx251 ファミリ
  • マイクロパワー: IQ = 25µA
  • 単一電源動作
  • レール ツー レール出力 (50mV 以内)
  • 広い電源電圧範囲
    • シングル電源:2.7V~36V
    • デュアル電源:±1.35V~±18V
  • 低いオフセット電圧:±250µV (最大値)
  • 大きい同相除去:124dB
  • 高いオープン ループ ゲイン:128dB
  • シングル、デュアル、クワッド

OPA241、OPA2241、OPA4241 (OPAx241)、および OPA251、OPA2251、OPA4251 (OPAx251) デバイスは、バッテリ駆動の携帯アプリケーション用に設計されています。これらのアンプは、非常に低い消費電力 (25µA) に加え、低いオフセット電圧、レール ツー レール出力スイング、高い同相除去、高い開ループ ゲインを特長としています。

OPAx241 シリーズは低電源電圧で動作するように最適化されており、OPAx251 シリーズは高電源用に最適化されてい ます。どちらのシリーズにも、単一電源 (2.7V~36V) またはデュアル電源 (±1.35V~±18V) を使用できます。入力同相電圧範囲は、負電源より 200mV 低い電圧まで拡張されており、単一電源アプリケーションに最適です。

OPAx241 および OPAx251 は、ユニティ ゲイン安定で、大きな容量性負荷を駆動できます。設計上の特別な考慮事項により、これらの製品は使いやすくなっています。アンプが規定された制限までスイングしても、高い性能が維持されます。初期オフセット電圧 (最大 ±250µV) は非常に低いため、ユーザーによる調整は通常必要ありません。ただし、特殊なアプリケーション用に外部トリム ピンが提供されています (シングル バージョンのみ)。

OPAx241 および OPAx251 は、-40℃~+85℃で仕様が規定されており、-55℃~+125℃で動作します。

OPA241、OPA2241、OPA4241 (OPAx241)、および OPA251、OPA2251、OPA4251 (OPAx251) デバイスは、バッテリ駆動の携帯アプリケーション用に設計されています。これらのアンプは、非常に低い消費電力 (25µA) に加え、低いオフセット電圧、レール ツー レール出力スイング、高い同相除去、高い開ループ ゲインを特長としています。

OPAx241 シリーズは低電源電圧で動作するように最適化されており、OPAx251 シリーズは高電源用に最適化されてい ます。どちらのシリーズにも、単一電源 (2.7V~36V) またはデュアル電源 (±1.35V~±18V) を使用できます。入力同相電圧範囲は、負電源より 200mV 低い電圧まで拡張されており、単一電源アプリケーションに最適です。

OPAx241 および OPAx251 は、ユニティ ゲイン安定で、大きな容量性負荷を駆動できます。設計上の特別な考慮事項により、これらの製品は使いやすくなっています。アンプが規定された制限までスイングしても、高い性能が維持されます。初期オフセット電圧 (最大 ±250µV) は非常に低いため、ユーザーによる調整は通常必要ありません。ただし、特殊なアプリケーション用に外部トリム ピンが提供されています (シングル バージョンのみ)。

OPAx241 および OPAx251 は、-40℃~+85℃で仕様が規定されており、-55℃~+125℃で動作します。

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
OPA4187 アクティブ ゼロドリフト (10μV、0.001μV/℃)、マルチプレクサ対応、低消費電力、RRO、CMOS クワッド高精度オペアンプ (クワッド) Improved offset voltage (0.01 mV maximum) with similar power consumption (0.1 mA) and operating voltage (4.5V to 36V).
OPA4244 アクティブ クワッド、36V、430kHz、低オフセットのオペアンプ Similar power consumption (0.04 mA) and operating voltage (2.2V to 36V) with higher offset voltage (1.5 mV).

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPAx241、OPAx251 単一電源、マイクロパワー オペアンプ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 7月 31日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​