製品詳細

Rating Catalog Applications Enterprise Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Applications Enterprise Operating temperature range (°C) -40 to 85
USON (DNP) 6 4 mm² 2 x 2
  • 広い光スペクトラム: 300nm~1000nm
  • 自動フルスケール設定機能によりソフトウェアと構成を単純化
  • 測定可能レベル
    • 1.2nW/cm2~10mW/cm2

  • 自動ゲイン範囲設定により23ビットの実効ダイナミック・レンジを実現
  • 12個のバイナリ重み付け、フルスケール範囲設定:
    範囲間の一致0.2%未満(標準値)
  • 低い動作電流: 1.8µA (標準値)
  • 動作温度範囲: -40℃~+85℃
  • 広い電源電圧範囲: 1.6V~3.6V
  • 5.5V対応のI/O
  • 柔軟な割り込みシステム
  • 小型フォーム・ファクタ: 2.0mm × 2.0mm × 0.65mm

アプリケーション

  • 侵入およびドア開放検出システム
  • システムのウェイクアップ回路
  • 医療および科学用計測機器
  • ディスプレイのバックライト制御
  • 照明制御システム
  • タブレットおよびノートブック・コンピュータ
  • サーモスタットおよびホーム・オートメーション機器
  • 屋外の交通信号機および街路灯

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 広い光スペクトラム: 300nm~1000nm
  • 自動フルスケール設定機能によりソフトウェアと構成を単純化
  • 測定可能レベル
    • 1.2nW/cm2~10mW/cm2

  • 自動ゲイン範囲設定により23ビットの実効ダイナミック・レンジを実現
  • 12個のバイナリ重み付け、フルスケール範囲設定:
    範囲間の一致0.2%未満(標準値)
  • 低い動作電流: 1.8µA (標準値)
  • 動作温度範囲: -40℃~+85℃
  • 広い電源電圧範囲: 1.6V~3.6V
  • 5.5V対応のI/O
  • 柔軟な割り込みシステム
  • 小型フォーム・ファクタ: 2.0mm × 2.0mm × 0.65mm

アプリケーション

  • 侵入およびドア開放検出システム
  • システムのウェイクアップ回路
  • 医療および科学用計測機器
  • ディスプレイのバックライト制御
  • 照明制御システム
  • タブレットおよびノートブック・コンピュータ
  • サーモスタットおよびホーム・オートメーション機器
  • 屋外の交通信号機および街路灯

All trademarks are the property of their respective owners.

OPT3002デジタル出力光センサは、単一デバイスに光出力メータの機能を搭載しています。この光センサにより、フォトダイオードやフォトレジスタと比較して、システム性能が大幅に向上しています。OPT3002は、300nmから1000nmまでの広いスペクトル帯域に対応しています。組み込みのフルスケール設定機能を使用して、フルスケール範囲を手動で選択しなくても、1.2nW/cm2から10 mW/cm2まで測定できます。この機能により、23ビットの実効ダイナミック・レンジにわたって光の測定が可能です。測定結果に対して、暗電流効果や、その他の温度による偏差の補償が行われます。

OPT3002は、光ベースの診断システムなど、多様な波長の検出が必要な光スペクトル・システムでの使用に適しています。割り込みピンのシステムにより、測定結果を1本のデジタル・ピンで要約できます。OPT3002は消費電力が非常に低いため、低電力でバッテリ駆動の、封入されているシステムが開放されたときのウェイクアップ・センサとして使用できます。

OPT3002は必要な機能をすべて備えており、I2CおよびSMBus互換の2線式シリアル・インターフェイスで、直接光出力を読み出すことができます。連続的な測定も、単回の測定も行えます。OPT3002は、1.8V電源により、0.8SPSにおいて約0.8µWの消費電力で完全に動作します。

OPT3002デジタル出力光センサは、単一デバイスに光出力メータの機能を搭載しています。この光センサにより、フォトダイオードやフォトレジスタと比較して、システム性能が大幅に向上しています。OPT3002は、300nmから1000nmまでの広いスペクトル帯域に対応しています。組み込みのフルスケール設定機能を使用して、フルスケール範囲を手動で選択しなくても、1.2nW/cm2から10 mW/cm2まで測定できます。この機能により、23ビットの実効ダイナミック・レンジにわたって光の測定が可能です。測定結果に対して、暗電流効果や、その他の温度による偏差の補償が行われます。

OPT3002は、光ベースの診断システムなど、多様な波長の検出が必要な光スペクトル・システムでの使用に適しています。割り込みピンのシステムにより、測定結果を1本のデジタル・ピンで要約できます。OPT3002は消費電力が非常に低いため、低電力でバッテリ駆動の、封入されているシステムが開放されたときのウェイクアップ・センサとして使用できます。

OPT3002は必要な機能をすべて備えており、I2CおよびSMBus互換の2線式シリアル・インターフェイスで、直接光出力を読み出すことができます。連続的な測定も、単回の測定も行えます。OPT3002は、1.8V電源により、0.8SPSにおいて約0.8µWの消費電力で完全に動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPT3002 デジタル出力光センサ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 7月 19日
アプリケーション概要 How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C) PDF | HTML 2024年 1月 19日
技術記事 Understanding tamper detection sensors PDF | HTML 2019年 11月 18日
EVM ユーザー ガイド (英語) OPT3002EVM User's Guide 2016年 5月 10日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

OPT3001EVM — OPT3001 人間の目と同様の高精度応答を実現するデジタル周辺光センサ (ALS) の評価基板

The OPT3001 is an ambient light sensor (ALS) with a digital output integrated circuit.  It uses a two-wire interface that works with the I2C protocol making it ideal for many applications.  The OPT3001EVM is a platform for evaluating the performance of the OPT3001 under various (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

OPT3002EVM — OPT3002 光–デジタル センサ評価基板

OPT3002 は、デジタル出力集積回路を搭載した周辺光センサ (ALS) です。  この製品は、I2C プロトコルと組み合わせて動作する 2 線式インターフェイスを使用しているので、多くのアプリケーションに最適です。  OPT3002EVM は、さまざまな条件下で OPT3002 の性能を評価するためのプラットフォームです。  OPT3002EVM は 2 枚の PCB で構成されており、1 枚目は SM–USB–DIG ボードで、コンピュータとの通信を行い、電源を供給し、適切なデジタル信号の送受信を行います。  2 枚目は OPT3002 テストボードで、OPT3002 (...)
ユーザー ガイド: PDF
開発キット

LIGHTSOURCE01EVM — TI の周辺光センサ評価基基板のキャリブレーション用の安定した光源

LIGHTSOURCE01EVM は、周囲光センサ (ALS) やカラー センサのキャリブレーションに使用する、安定した均一な光源です。この光源は、TI の光センサを搭載した最終製品のキャリブレーションとテストを実施する生産環境で使用することを意図して設計されています。この安定化光源を使用して、日没 (4200K CCT) および正午 (6400K CCT) の照明モードをシミュレートできます。光源は均一かつ一定であり、時間の経過に伴う光出力の変動は ±1% 未満、直径 1 インチの領域における均一性の変動も ±1% 未満です。照度レベルとモードは、光源の評価基板の GUI (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート・ソフトウェア

OPTISIM — TI 光学センサをサポートする光学線トレース シミュレーション ツール

OptiSim は、Web ベースの光学線トレース シミュレーション ツールで、すべての TI 周囲光およびカラー センサをサポートしています。このシミュレータを使用すると、既存の光学機械設計をインポートし、角度応答や視野角などのセンサの主な性能指標を評価することができます。このツールは、複数の層、可変開口サイズ、カバーガラス、カスタマイズ可能な屈折インデックスを備えたライト パイプを持つ複雑な光学的スタックアップ構成をサポートしています。OptiSim (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
リファレンス・デザイン

TIDA-01069 — 誤トリガ回避用の、PIRセンサを使用した高度なモーション検出器のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、誤トリガを防止し、機械学習を可能にする、2 個の PIR センサをベースとする先進的なモーション検出器向けのアナログ フロント エンドのリファレンス デザインです。このデザインは、標準的な BoosterPack™ ピン配置を採用しており、テキサス インスツルメンツのローパワー IC を搭載し、1 本の単四アルカリ電池で動作します。
 
PRI_MOTION GUI を使用すると、リファレンス デザインから多くのグラフを使用して、データ アクイジションおよび視覚化をより高速に実行し、特定のパラメータを制御できます。PIR センサのデータおよびウェーブレット変換 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
USON (DNP) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ