LIGHTSOURCE01EVM

TI の周辺光センサ評価基基板のキャリブレーション用の安定した光源

LIGHTSOURCE01EVM

購入

概要

LIGHTSOURCE01EVM は、周囲光センサ (ALS) やカラー センサのキャリブレーションに使用する、安定した均一な光源です。この光源は、TI の光センサを搭載した最終製品のキャリブレーションとテストを実施する生産環境で使用することを意図して設計されています。この安定化光源を使用して、日没 (4200K CCT) および正午 (6400K CCT) の照明モードをシミュレートできます。光源は均一かつ一定であり、時間の経過に伴う光出力の変動は ±1% 未満、直径 1 インチの領域における均一性の変動も ±1% 未満です。照度レベルとモードは、光源の評価基板の GUI を使用して調整できます。

特長
  • 小型フォーム ファクタ
  • 安定した均一なキャリブレーション光源
  • USB ハードウェア インターフェイス
  • 評価基板の GUI
  • ±1% 未満の光出力変動
周辺光センサ
OPT101 モノリシック・フォトダイオードと単一電源トランスインピーダンス・アンプ OPT3001 人間の目に類似した高精度の応答性、デジタル周辺光センサ (ALS) OPT3001-Q1 人間の目と同様の高精度応答を実現する車載デジタル周辺光センサ(ALS) OPT3002 光/デジタル・センサ OPT3004 角度に基づく IR 除去機能を強化したデジタル周辺光センサ(ALS) OPT3005 ビデオ監視カメラ向け周囲光センサ (ambient light sensor:ALS) OPT3006 超薄型周辺光センサ(ALS) OPT3007 I2C アドレス固定型、超薄型周辺光センサ(ALS) OPT4001 高速、高精度、デジタル周辺光センサ (ALS) OPT4001-Q1 車載、高速、高精度、デジタル周囲光センサ (ALS) OPT4003-Q1 車載対応、高速、高精度のデジタル光センサ OPT4041 高速、デュアルチャネル、高精度デジタル周囲光センサ OPT4048 高速、高精度の 3 刺激値 XYZ カラー・センサ OPT4060 高速、高感度の RGBW カラー センサ

 

近接センサ
OPT3101 ToF ベース長距離近接 / 距離センサ・アナログ・フロント・エンド (AFE) OPT8241 QVGA 解像度の 3D タイム・オブ・フライト(ToF)センサ OPT8320 3D タイム オブ フライト (ToF) センサとコントローラ OPT9221 OPT8241 向けの ToF(タイム・オブ・フライト)コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

開発キット

LIGHTSOURCE01EVM — TI の周辺光センサ評価基基板のキャリブレーション用の安定した光源

評価基板 (EVM) 向けの GUI

LIGHTSOURCE01EVM-GUI — GUI for controlling LIGHTSOURCE01EVM

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

LIGHTSOURCE01EVM-GUI GUI for controlling LIGHTSOURCE01EVM

close
最新バージョン
バージョン: 1.0
リリース日: 18 9 2024
lock LIGHTSOURCE01EVM_GUI.exe  — 42933 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
ハードウェア開発
開発キット
LIGHTSOURCE01EVM TI の周辺光センサ評価基基板のキャリブレーション用の安定した光源

ドキュメント

リリース情報

Initial release

最新情報

  • Initial GUI release
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) LIGHTSOURCE01EVM Light Source EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024年 11月 20日
証明書 LIGHTSOURCE01EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 8月 14日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
OPT3001EVM OPT3001 人間の目と同様の高精度応答を実現するデジタル周辺光センサ (ALS) の評価基板 OPT3002EVM OPT3002 光/デジタル変換センサの評価モジュール OPT3004DTSEVM OPT3004 DTS パッケージ向け、角度に基づく IR 除去機能を強化したデジタル ALS (周辺光センサ) の評価基板 OPT3004EVM OPT3004 角度に基づく IR 除去機能を強化したデジタル周辺光センサの評価基板 OPT3005DTSEVM OPT3005 DTS パッケージ封止、ビデオ監視カメラ向け周囲光センサの評価基板 OPT3006EVM OPT3006 人間の目と同様の高精度応答を実現するデジタル周辺光センサ(ALS)の評価モジュール OPT3101EVM OPT3101 ToF ベース長距離近接 / 距離センサ AFE の評価基板 OPT4001DNPQ1EVM OPT4001 車載対応、DNP パッケージ、高速、高精度、デジタル ALS (周囲光センサ) の評価基板 OPT4001DTSEVM OPT4001 DTS パッケージ封止、高速、高精度、デジタル周囲光センサの評価基板 OPT4001EVM OPT4001 高速、高精度、デジタル周辺光センサ (ALS) の評価基板 OPT4003DNPQ1EVM OPT4003-Q1 車載、デュアルチャネル (可視線と赤外線) 周辺光センサの評価基板 OPT4041DTSEVM OPT4041 evaluation module OPT4048DTSEVM OPT4048 DTS パッケージ封止、高速、高精度、XYZ カラー センサの評価基板 OPT4060DTSEVM OPT4060 DTS パッケージ、高速 RGBC デジタル・カラー・センサの評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ