OPT3007
- 高精度の光フィルタリングにより人間の目に適合
- IRの99%以上(標準値)を除去
- 自動フルスケール設定機能
- 測定範囲: 0.01ルクス~83kルクス
- 自動ゲイン範囲設定により、23ビットの実効ダイナミック・レンジを実現
- 12個のバイナリ重み付けフルスケール範囲設定:
範囲間の一致精度0.2%未満(標準値) - 低い動作電流: 1.8µA (標準値)
- 動作温度範囲: -40℃~85℃
- 広い電源電圧範囲: 1.6V~3.6V
- 固定I2Cアドレス
- 5.5V対応のI/O
- 固定I2Cアドレス
- 小さなフォームファクタ
- 0.856mm×0.946mm×0.226mm PicoStar™パッケージ
- OPT3007はOPT3001の小型版
OPT3007はシングル・チップのルクス・メーターで、人間の目と同じレベルでの可視光の照度を測定できます。OPT3007は超小型のPicoStarパッケージで供給されるため、小さなスペースに収まります。OPT3007は固定アドレッシング方式を使用しているため、4つのピンを接続するだけで動作できます。これによって、PCB設計者はアクティブなセンサ領域に、より大きな開口部を作成できます。
センサの高精度のスペクトル応答は、人間の目の明順応とほぼ一致しています。強力な赤外線(IR)除去により、OPT3007は光源にかかわらず、人間の目で見た場合と同様に照度を測定できます。また、IR除去機能により、暗色のガラス下にセンサを設置する必要がある場合でも、高い精度を維持できます。OPT3007は多くの場合にバックライトICまたは照明制御システムと組み合わせて使用され、人間向けの照明環境を実現します。フォトダイオード、光抵抗、または性能の低い環境光センサの代替品として使用できます。
内蔵のフルスケール設定機能により、手動でフルスケール範囲を選択する必要がなく、0.01ルクスから83kルクスまでの範囲を測定できます。この機能により、23ビットの実効ダイナミック・レンジにわたって光の測定が可能です。
システム統合のために、柔軟なデジタル動作が可能です。連続的な測定も、単回のみの測定も実行できます。デジタル出力は、I2CおよびSMBus互換の2線式シリアル・インターフェイスで通知されます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | OPT3007 超薄型周辺光センサ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2017年 9月 20日 |
| アプリケーション概要 | Advantages of Implementing a Light Sensor in TI's Ultra Thin PicoStar Package | PDF | HTML | 2024年 6月 27日 | |||
| アプリケーション概要 | How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 1月 19日 | |||
| アプリケーション・ノート | Standalone Evaluation Platform for TI Light Sensors (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 7月 21日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
OPT3006EVM — OPT3006 人間の目と同様の高精度応答を実現するデジタル周辺光センサ (ALS) の評価基板
OPT3006 は、デジタル出力集積回路を搭載した周辺光センサ (ALS) です。超薄型 Picostar パッケージ フォーム ファクタを採用しているため、狭いスペースにも収まります。OPT3006 はフレキシブル PCB に取り付けられており、光がセンサを照らすためのサンプル カットアウトが含まれています。この製品は、I2C プロトコルと組み合わせて動作する 2 線式インターフェイスを使用しているので、多くのアプリケーションに最適です。
OPT3006EVM は、さまざまな条件下で OPT3006 の性能を評価するためのプラットフォームです。OPT3006EVM は 2 枚の PCB (...)
LIGHTSOURCE01EVM — TI の周辺光センサ評価基基板のキャリブレーション用の安定した光源
LIGHTSOURCE01EVM は、周囲光センサ (ALS) やカラー センサのキャリブレーションに使用する、安定した均一な光源です。この光源は、TI の光センサを搭載した最終製品のキャリブレーションとテストを実施する生産環境で使用することを意図して設計されています。この安定化光源を使用して、日没 (4200K CCT) および正午 (6400K CCT) の照明モードをシミュレートできます。光源は均一かつ一定であり、時間の経過に伴う光出力の変動は ±1% 未満、直径 1 インチの領域における均一性の変動も ±1% 未満です。照度レベルとモードは、光源の評価基板の GUI (...)
OPTISIM — TI 光学センサをサポートする光学線トレース シミュレーション ツール
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| PICOSTAR (YMF) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。