PCM5122

アクティブ

2V RMS DIRECTPATH 112dB オーディオ ステレオ DAC、PCM インターフェイスおよび固定オーディオ プロセッシング付き

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TAD5212 アクティブ 120dB のダイナミック レンジ、ヘッドホン ドライバとライン ドライバ搭載、車高性能ステレオ オーディオ DAC 8-dB higher performance with integrated headphone amplifier, SW controlled, QFN package
TAD5242 アクティブ 120dB のダイナミック レンジ、ヘッドホン ドライバとライン ドライバ搭載、ハードウェア制御のステレオ オーディオ DAC 8-dB higher performance with integrated headphone amplifier, HW controlled, QFN package

製品詳細

Number of DAC channels 2 Sampling rate (min) (kHz) 8 Sampling rate (max) (kHz) 384 THD+N (dB) -93 Control interface H/W, I2C, SPI Resolution (Bits) 32 DAC SNR (typ) (dB) 112 Analog outputs 2 Architecture Delta Sigma with line driver Operating temperature range (°C) -25 to 85 Rating Catalog
Number of DAC channels 2 Sampling rate (min) (kHz) 8 Sampling rate (max) (kHz) 384 THD+N (dB) -93 Control interface H/W, I2C, SPI Resolution (Bits) 32 DAC SNR (typ) (dB) 112 Analog outputs 2 Architecture Delta Sigma with line driver Operating temperature range (°C) -25 to 85 Rating Catalog
TSSOP (PW) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 最高48kHz fSのオーディオ処理機能をレジスタで選択可能
    • ダイナミック・レンジ制御(DRC)
    • イコライゼーション(EQ)
    • フィルタリング
  • 384kHz fSのDAC機能
  • 市場で最低レベルの帯域外ノイズ
  • デジタル・フィルタのレイテンシと性能を選択可能
  • DCブロッキング・コンデンサが不要
  • 負のチャージ・ポンプを内蔵
  • インテリジェントなミューティング・システム:ソフトなアップおよびダウン勾配と、120dBのミュートSNRを持つアナログ・ミュート
  • 内蔵の高性能オーディオPLLとBCK基準電圧により、内部的にSCKを生成
  • 16、20、24、32ビットのオーディオ・データを受け付け可能
  • PCMデータ・フォーマット:I2S、左揃え、右揃え、TDM/DSP
  • SPIまたはI2C制御
  • ソフトウェアまたはハードウェア構成
  • LRCKおよびBCKが非アクティブのとき自動的にパワー・セーブ・モードに移行
  • 1.8Vまたは3.3VのフェイルセーフLVCMOSデジタル入力
  • 単電源動作
    • アナログ3.3V、デジタル1.8Vまたは3.3V
  • パワー・オン・リセット機能を搭載
  • 小型の28ピンパッケージ
  • 最高48kHz fSのオーディオ処理機能をレジスタで選択可能
    • ダイナミック・レンジ制御(DRC)
    • イコライゼーション(EQ)
    • フィルタリング
  • 384kHz fSのDAC機能
  • 市場で最低レベルの帯域外ノイズ
  • デジタル・フィルタのレイテンシと性能を選択可能
  • DCブロッキング・コンデンサが不要
  • 負のチャージ・ポンプを内蔵
  • インテリジェントなミューティング・システム:ソフトなアップおよびダウン勾配と、120dBのミュートSNRを持つアナログ・ミュート
  • 内蔵の高性能オーディオPLLとBCK基準電圧により、内部的にSCKを生成
  • 16、20、24、32ビットのオーディオ・データを受け付け可能
  • PCMデータ・フォーマット:I2S、左揃え、右揃え、TDM/DSP
  • SPIまたはI2C制御
  • ソフトウェアまたはハードウェア構成
  • LRCKおよびBCKが非アクティブのとき自動的にパワー・セーブ・モードに移行
  • 1.8Vまたは3.3VのフェイルセーフLVCMOSデジタル入力
  • 単電源動作
    • アナログ3.3V、デジタル1.8Vまたは3.3V
  • パワー・オン・リセット機能を搭載
  • 小型の28ピンパッケージ

PCM512xデバイスは、モノリシックCMOS集積回路のファミリで、ステレオ・デジタル/アナログ・コンバータと、追加のサポート回路が小型のTSSOPパッケージに内蔵されています。PCM512xはTIの最新世代の高度なセグメントDACアーキテクチャを使用し、非常に優れた動的性能を実現するとともに、クロック・ジッタへの許容性が向上しています。

PCM512xファミリの製品には、プリセットのオーディオ処理機能が内蔵されており、係数をプログラム可能なため、開発者は製品の内挿フィルタ、スピーカーのEQ、ダイナミック・レンジ制御、および平均ボリューム制御の特性を変更できます。

PCM512xには2.1VRMSのグランド中心の出力があるため、出力のDCブロッキング・コンデンサが不要で、従来の単一電源ライン・ドライバで必要とされた外部ミューティング回路も不要になります。

内蔵のライン・ドライバは最小1kΩの負荷をサポートし、他のいかなるチャージ・ポンプ・ベースのライン・ドライバよりも優れています。最小1kΩの負荷をサポートできるため、PCM512xは実質的に最大10の製品(LCD TV、DVDR、AVレシーバなど)を並列に駆動できます。

デバイス内蔵のPLLにより、システム・クロック(一般にマスタ・クロックと呼ばれます)が不要で、3線式のI2S接続を使用でき、システムのEMIも減少します。

PCM512xデバイスは、モノリシックCMOS集積回路のファミリで、ステレオ・デジタル/アナログ・コンバータと、追加のサポート回路が小型のTSSOPパッケージに内蔵されています。PCM512xはTIの最新世代の高度なセグメントDACアーキテクチャを使用し、非常に優れた動的性能を実現するとともに、クロック・ジッタへの許容性が向上しています。

PCM512xファミリの製品には、プリセットのオーディオ処理機能が内蔵されており、係数をプログラム可能なため、開発者は製品の内挿フィルタ、スピーカーのEQ、ダイナミック・レンジ制御、および平均ボリューム制御の特性を変更できます。

PCM512xには2.1VRMSのグランド中心の出力があるため、出力のDCブロッキング・コンデンサが不要で、従来の単一電源ライン・ドライバで必要とされた外部ミューティング回路も不要になります。

内蔵のライン・ドライバは最小1kΩの負荷をサポートし、他のいかなるチャージ・ポンプ・ベースのライン・ドライバよりも優れています。最小1kΩの負荷をサポートできるため、PCM512xは実質的に最大10の製品(LCD TV、DVDR、AVレシーバなど)を並列に駆動できます。

デバイス内蔵のPLLにより、システム・クロック(一般にマスタ・クロックと呼ばれます)が不要で、3線式のI2S接続を使用でき、システムのEMIも減少します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート PCM512x 2VRMS DirectPath™、32ビット、384kHzのPCBインターフェイスを搭載した112dBおよび106dBのオーディオ・ステレオDAC データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 10月 7日
アプリケーション・ノート PCM512x ROM Code Application Note 2012年 6月 7日
アプリケーション・ノート A Low Noise, Low Distortion Design for Antialiasing and Anti-Imaging Filters 2000年 9月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

PCM5122EVM-U — PCM5122 評価基板

PCM5142EVM-U は Microsoft Windows™ オペレーティング システムを駆動している PC での使用に最適な包括的な評価キットです。この評価基板 (EVM) を PurePath™ Studio と組み合わせて使用すると、PCM5142 と PCM5141 の固定機能処理機能とミニ DSP 処理機能を活用できます。必要な評価ソフトウェアは PCM5122 または PCM5141 プロダクト フォルダからオンラインで入手できます。PCM5142EVM は TI の EVM フォーム ファクタを採用しており、PCM5102 (...)

ユーザー ガイド: PDF
ドライバまたはライブラリ

PCM5XXX-DRIVERS — PCM5xxx DAC ファミリ向けの Linux ドライバ サポート

この Linux ドライバは、オーディオ ステレオ D/A コンバータ (DAC) である PCM51xx デバイス ファミリをサポートし、I2C と SPI の各バス経由の通信を実施するほか、Linux カーネルの ASOC フレームワークを登録します。以下の「Go to third party」 (サード パーティーにアクセス) ボタンを使用すると、git.kernal.org から適切なドライバをダウンロードできます。

Linux のメインライン ステータス

Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:該当なし

Linux ソース ファイル

(...)

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

PUREPATHSTUDIO PurePath™ Studio graphical development environment

PurePath™ Studio Graphical Development Environment is a powerful, easy-to-use tool designed specifically to simplify software development for Audio products with a miniDSP/ Audio Processing capability.

The GDE permits these devices to be programmed to support the processing requirements of a wide (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ