PCM6120-Q1

アクティブ

車載、ステレオ、123dB SNR、768kHz、低消費電力、ソフトウェア制御のオーディオ ADC

製品詳細

Number of ADC channels 2 Sampling rate (max) (kHz) 768 Analog inputs 2 Control interface I2C Digital audio interface I2S, L, TDM THD+N (dB) -95 ADC SNR (typ) (dB) 123 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Analog outputs 0
Number of ADC channels 2 Sampling rate (max) (kHz) 768 Analog inputs 2 Control interface I2C Digital audio interface I2S, L, TDM THD+N (dB) -95 ADC SNR (typ) (dB) 123 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Analog outputs 0
WQFN (RTE) 20 9 mm² 3 x 3
  • マルチチャネルの高性能 ADC:
    • 2 チャネルのアナログ・マイクロフォンまたはライン入力
    • 4 チャネルのデジタル PDM マイクロフォン
    • 最大 2 つのアナログおよび最大 2 つのデジタル・マイクロフォン・チャネル
  • ADC ラインおよびマイクロフォンの差動入力性能:
    • ダイナミック・レンジ (DR):
      • ダイナミック・レンジ・エンハンサ (DRE) が有効な状態で 123dB
      • DRE が無効な状態で 113dB
    • THD+N:–95dB
  • ADC チャネル合計モード、DR 性能:
    • DRE 無効、2 チャネル合計で 116dB
  • ADC 入力電圧:
    • 差動、2VRMS フルスケール入力
    • シングルエンド、1VRMS フルスケール入力
  • ADC サンプル・レート (fS) = 8kHz~768kHz
  • プログラム可能なチャネル設定:
    • チャネルゲイン:0.5dB 刻みで 0dB~42dB
    • デジタル・ボリューム制御:–100dB~27dB
    • 0.1dB 分解能のゲイン較正
    • 163ns 分解能の位相較正
  • マイクロフォンのバイアスまたは電源電圧の生成をプログラム可能
  • 低遅延信号処理フィルタの選択
  • HPF およびバイカッド・デジタル・フィルタをプログラム可能
  • 自動ゲイン・コントローラ (AGC)
  • 音声アクティビティ検出 (VAD)
  • I2C 制御インターフェイス
  • 高性能オーディオ PLL を内蔵
  • クロック分周器の設定を自動的に構成
  • オーディオ・シリアル・データ・インターフェイス:
    • フォーマット:TDM、I2S、左揃え (LJ)
    • ワード長:16 ビット、20 ビット、24 ビット、32 ビット
    • マスタまたはスレーブ・インターフェイス
  • 単一電源動作:3.3V または 1.8V
  • I/O 電源動作:3.3V または 1.8V
  • 1.8V AVDD 電源での消費電力:
    • 48kHz サンプル・レートで 9.5mW/ch
  • マルチチャネルの高性能 ADC:
    • 2 チャネルのアナログ・マイクロフォンまたはライン入力
    • 4 チャネルのデジタル PDM マイクロフォン
    • 最大 2 つのアナログおよび最大 2 つのデジタル・マイクロフォン・チャネル
  • ADC ラインおよびマイクロフォンの差動入力性能:
    • ダイナミック・レンジ (DR):
      • ダイナミック・レンジ・エンハンサ (DRE) が有効な状態で 123dB
      • DRE が無効な状態で 113dB
    • THD+N:–95dB
  • ADC チャネル合計モード、DR 性能:
    • DRE 無効、2 チャネル合計で 116dB
  • ADC 入力電圧:
    • 差動、2VRMS フルスケール入力
    • シングルエンド、1VRMS フルスケール入力
  • ADC サンプル・レート (fS) = 8kHz~768kHz
  • プログラム可能なチャネル設定:
    • チャネルゲイン:0.5dB 刻みで 0dB~42dB
    • デジタル・ボリューム制御:–100dB~27dB
    • 0.1dB 分解能のゲイン較正
    • 163ns 分解能の位相較正
  • マイクロフォンのバイアスまたは電源電圧の生成をプログラム可能
  • 低遅延信号処理フィルタの選択
  • HPF およびバイカッド・デジタル・フィルタをプログラム可能
  • 自動ゲイン・コントローラ (AGC)
  • 音声アクティビティ検出 (VAD)
  • I2C 制御インターフェイス
  • 高性能オーディオ PLL を内蔵
  • クロック分周器の設定を自動的に構成
  • オーディオ・シリアル・データ・インターフェイス:
    • フォーマット:TDM、I2S、左揃え (LJ)
    • ワード長:16 ビット、20 ビット、24 ビット、32 ビット
    • マスタまたはスレーブ・インターフェイス
  • 単一電源動作:3.3V または 1.8V
  • I/O 電源動作:3.3V または 1.8V
  • 1.8V AVDD 電源での消費電力:
    • 48kHz サンプル・レートで 9.5mW/ch

PCM6120-Q1 は、パルス密度変調 (PDM) マイクロフォン入力のために最大 2 つのアナログ・チャネルまたは 4 つのデジタル・チャネルを同時にサンプリングできる Burr-Brown™ 高性能オーディオ A/D コンバータ (ADC) です。このデバイスは、ラインおよびマイクロフォン入力をサポートし、シングルエンドと差動の両方の入力構成が可能です。このデバイスには、プログラム可能なチャネル・ゲイン、デジタル・ボリューム制御、プログラム可能なマイクロフォン・バイアス電圧、フェーズ・ロック・ループ (PLL)、プログラム可能なハイパス・フィルタ (HPF)、バイカッド・フィルタ、低遅延フィルタ・モードが搭載されており、最高 768kHz のサンプル・レートに対応できます。このデバイスは時分割多重化 (TDM)、I2S、左揃え (LJ) オーディオ・フォーマットに対応し、I2C インターフェイスで制御可能です。これらの高性能な機能を搭載しており、3.3V または 1.8V の単一電源で動作できることから、遠距離マイクロフォン録音アプリケーションの、スペースの制約が厳しいオーディオ・システムに最適です。

PCM6120-Q1 は -40℃~+125℃で動作が規定されており、20 ピンの WQFN パッケージで供給されます。

PCM6120-Q1 は、パルス密度変調 (PDM) マイクロフォン入力のために最大 2 つのアナログ・チャネルまたは 4 つのデジタル・チャネルを同時にサンプリングできる Burr-Brown™ 高性能オーディオ A/D コンバータ (ADC) です。このデバイスは、ラインおよびマイクロフォン入力をサポートし、シングルエンドと差動の両方の入力構成が可能です。このデバイスには、プログラム可能なチャネル・ゲイン、デジタル・ボリューム制御、プログラム可能なマイクロフォン・バイアス電圧、フェーズ・ロック・ループ (PLL)、プログラム可能なハイパス・フィルタ (HPF)、バイカッド・フィルタ、低遅延フィルタ・モードが搭載されており、最高 768kHz のサンプル・レートに対応できます。このデバイスは時分割多重化 (TDM)、I2S、左揃え (LJ) オーディオ・フォーマットに対応し、I2C インターフェイスで制御可能です。これらの高性能な機能を搭載しており、3.3V または 1.8V の単一電源で動作できることから、遠距離マイクロフォン録音アプリケーションの、スペースの制約が厳しいオーディオ・システムに最適です。

PCM6120-Q1 は -40℃~+125℃で動作が規定されており、20 ピンの WQFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

PurePathâ„¢ Console 3、ADC6120EVM-PDK GUI、およびその他の設計リソースが入手可能です。ご注文

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TLV320ADC6120 アクティブ 123dB SNR、ステレオ チャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) Catalog version without AEC-Q100 qualification

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート PCM6120-Q1 2 チャネル、768kHz、Burr-BrownTM オーディオ ADC データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 18日
アプリケーション・ノート TLV320ADCx140, TLV320ADCx120, PCMx120-Q1, PCMx140-Q1 Integrated Analog Anti-Aliasing Filter and Flexible Digit (Rev. B) PDF | HTML 2024年 1月 10日
アプリケーション・ノート Working With Analog Inputs in the TLV320ADCX120 and PCMX120-Q1 Family PDF | HTML 2023年 7月 17日
アプリケーション・ノート Dynamic Range Enhancer and Compressor in TLV320ADCx120 and PCMx120-Q1 (Rev. A) PDF | HTML 2022年 4月 6日
アプリケーション・ノート Using the Voice Activity Detector (VAD) in the TLV320ADCx120 and PCMx120-Q1 (Rev. A) PDF | HTML 2022年 4月 5日
アプリケーション・ノート TLV320ADCx120 and PCMx120-Q1 Power Consumption Matrix Across Various Usage Scena (Rev. A) PDF | HTML 2022年 4月 4日
アプリケーション・ノート Configuring and Operating TLV320ADCx120 and PCMx120-Q1 as Audio Bus Controller (Rev. A) PDF | HTML 2022年 4月 1日
アプリケーション・ノート Input Common-Mode Tolerance & High CMRR Modes TLV320ADCx120 & PCMx120-Q1 Devices (Rev. A) PDF | HTML 2022年 4月 1日
アプリケーション・ノート TLV320ADCx120 & PCMx120-Q1 Sampling Rates & Prog. Processing Blocks Supported (Rev. A) PDF | HTML 2022年 4月 1日
アプリケーション・ノート TLV320ADCx120 and PCMx120-Q1 Programmable Biquad Filter Configuration and Apps (Rev. B) PDF | HTML 2022年 4月 1日
アプリケーション・ノート Using the Automatic Gain Controller in TLV320ADCx120 and PCMx120-Q1 Family (Rev. A) PDF | HTML 2022年 4月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADC6120Q1EVM-PDK — PCM6120-Q1 123dB の SNR、ステレオ、768kHz、オーディオ A/D コンバータの評価基板

ADC6120Q1EVM-PDK 評価基板 (EVM) は、高性能ステレオ オーディオ A/D コンバータ (ADC) である PCM6120-Q1 デバイスの機能をテストする目的で使用します。このデバイスは、音声操作システム、業務用マイク、電話会議、ポータブル コンピューティング、通信、エンターテインメントの各アプリケーションで使用することを意図しています。この評価基板 (EVM) は、フレキシブルなマザーボードと組み合わせて使用します。このマザーボードは、この評価基板に対して電力、制御信号、オーディオ データを供給します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

PUREPATHCONSOLE PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ Console is a highly integrated and easy-to-use audio development suite designed specifically to simplify the evaluation, configuration and debug process associated with the development of audio products. Watch how easy it is to use the PurePath™ Console 3 software.

PurePath Console’s (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

ADCX120EVM-SW GUI and software for PurePath™ Console 3 for ADC3120EVM-PDK, ADC5120EVM-PDK and ADC6120EVM-PDK

GUI and software for PurePath™ Console 3 for ADC3120EVM-PDK, ADC5120EVM-PDK and ADC6120EVM-PDK
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ