PurePathâ„¢ Console 3、ADC6120Q1EVM-PDK GUI、およびその他の設計リソースが入手可能です。ご注文
ADC6120Q1EVM-PDK
PCM6120-Q1 123dB の SNR、ステレオ、768kHz、オーディオ A/D コンバータの評価基板
ADC6120Q1EVM-PDK
概要
ADC6120Q1EVM-PDK 評価基板 (EVM) は、高性能ステレオ オーディオ A/D コンバータ (ADC) である PCM6120-Q1 デバイスの機能をテストする目的で使用します。このデバイスは、音声操作システム、業務用マイク、電話会議、ポータブル コンピューティング、通信、エンターテインメントの各アプリケーションで使用することを意図しています。この評価基板 (EVM) は、フレキシブルなマザーボードと組み合わせて使用します。このマザーボードは、この評価基板に対して電力、制御信号、オーディオ データを供給します。
特長
- 高性能オーディオ ADC:123dB ダイナミック レンジ
- 音声録音テスト向けにオンボード マイクを搭載済み
- デジタル オーディオ入力と制御インターフェイスへの直接アクセスが可能で、最終システムのシンプルな統合に貢献
- PC (コンピュータ) 向けの USB 接続 (コネクタ) は、電力供給、制御、ストリーミング オーディオ データに対応し、評価に貢献
AC-MB、オーディオ コンバータのマザーボード
オーディオ ADC
購入と開発の開始
評価ボード
ADC6120Q1EVM-PDK — PCM6120-Q1 evaluation module for stereo, 768-kHz, audio analog-to-digital converter with 123-dB SNR
ADC6120Q1EVM-PDK — PCM6120-Q1 evaluation module for stereo, 768-kHz, audio analog-to-digital converter with 123-dB SNR
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development
サポート対象の製品とハードウェア
製品
PC、およびノート PC のオーディオ アンプ
オーディオ ADC
オーディオ DAC
オーディオ コーデック
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
ピエゾ ドライバ
専用オーディオ アンプ
携帯電話、タブレット、およびウェアラブル オーディオ アンプ
汎用オーディオ アンプ
車載オーディオ アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADCx120EVM-PDK, PCMD3140EVM-PDK Evaluation Module User’s Guide | PDF | HTML | 2022/03/29 | ||
| 証明書 | ADC6120Q1EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/08/15 |