PCMD3180

アクティブ

8 チャネル、PDM (パルス密度変調) 入力から TDM (時分割多重) または I²S 出力へのコンバータ

製品詳細

Number of ADC channels 8 Sampling rate (max) (kHz) 768 Analog inputs 0 Control interface I2C, SPI Digital audio interface I2S, L, TDM ADC SNR (typ) (dB) 127 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Analog outputs 0
Number of ADC channels 8 Sampling rate (max) (kHz) 768 Analog inputs 0 Control interface I2C, SPI Digital audio interface I2S, L, TDM ADC SNR (typ) (dB) 127 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Analog outputs 0
WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • 8 チャネル PDM マイクロフォン同時変換
  • PDM 入力から TDM または I2S 出力へのコンバータ性能:
    • 127dB ダイナミック レンジ (DR)、高性能、5 次 PDM 入力
    • 117dB ダイナミック レンジ (DR)、高性能、4 次 PDM 入力
  • チャネル加算モード、高性能、4 次 PDM 入力による DR 性能:
    • 120dB (2 チャネル加算)
    • 123dB (4 チャネル加算)
  • PDM クロック出力をプログラム可能:
    • 768kHz ~ 6.144MHz
  • プログラム可能な出力サンプル レート (fS):
    • 8kHz ~ 768kHz
  • プログラム可能なチャネル設定:
    • デジタル ボリューム制御:-100dB~27dB
    • 0.1dB 分解能のゲイン較正
    • 163ns 分解能の位相較正
  • マイクロフォンのバイアスまたは電源電圧の生成
  • 低遅延信号処理フィルタの選択
  • HPF およびバイカッド デジタル フィルタをプログラム可能
  • I2C または SPI 制御
  • 高性能オーディオ PLL を内蔵
  • クロック分周器の設定を自動的に構成
  • オーディオ シリアル データ インターフェイス
    • フォーマット:TDM、I2S、左揃え (LJ)
    • ワード長:16 ビット、20 ビット、24 ビット、32 ビット
    • マスタまたはスレーブ インターフェイス
  • 単一電源動作:3.3V または 1.8V
  • I/O 電源動作:3.3V または 1.8V
  • 1.8V 電源での消費電力:
    • 2.9mW/チャネル (サンプル レート:16kHz)
    • 2.5mW/チャネル (サンプル レート:48kHz)
  • 8 チャネル PDM マイクロフォン同時変換
  • PDM 入力から TDM または I2S 出力へのコンバータ性能:
    • 127dB ダイナミック レンジ (DR)、高性能、5 次 PDM 入力
    • 117dB ダイナミック レンジ (DR)、高性能、4 次 PDM 入力
  • チャネル加算モード、高性能、4 次 PDM 入力による DR 性能:
    • 120dB (2 チャネル加算)
    • 123dB (4 チャネル加算)
  • PDM クロック出力をプログラム可能:
    • 768kHz ~ 6.144MHz
  • プログラム可能な出力サンプル レート (fS):
    • 8kHz ~ 768kHz
  • プログラム可能なチャネル設定:
    • デジタル ボリューム制御:-100dB~27dB
    • 0.1dB 分解能のゲイン較正
    • 163ns 分解能の位相較正
  • マイクロフォンのバイアスまたは電源電圧の生成
  • 低遅延信号処理フィルタの選択
  • HPF およびバイカッド デジタル フィルタをプログラム可能
  • I2C または SPI 制御
  • 高性能オーディオ PLL を内蔵
  • クロック分周器の設定を自動的に構成
  • オーディオ シリアル データ インターフェイス
    • フォーマット:TDM、I2S、左揃え (LJ)
    • ワード長:16 ビット、20 ビット、24 ビット、32 ビット
    • マスタまたはスレーブ インターフェイス
  • 単一電源動作:3.3V または 1.8V
  • I/O 電源動作:3.3V または 1.8V
  • 1.8V 電源での消費電力:
    • 2.9mW/チャネル (サンプル レート:16kHz)
    • 2.5mW/チャネル (サンプル レート:48kHz)

PCMD3180 は、パルス密度変調 (PDM) 入力を時分割多重 (TDM) 出力または I2S 出力に変換する高性能コンバータであり、PDM マイク入力から取得した最大 8 つのデジタル チャネルの同時サンプリングをサポートしています。このデバイスには、プログラム可能なデジタル ボリューム制御、マイクロフォン バイアス電圧、フェーズ ロック ループ (PLL)、プログラム可能なハイパス フィルタ (HPF)、バイカッド フィルタ、低遅延フィルタ モードが搭載されており、最高 768kHz の出力サンプル レートに対応できます。このデバイスは時分割多重化 (TDM)、I2S または、左揃え (LJ) オーディオ・フォーマットに対応し、I2C または SPI で制御可能です。また PCMD3180 は、オーディオ バス インターフェイス動作をマスタ モードまたはスレーブ モードに選択できます。これらの高性能な機能を搭載しており、3.3V または 1.8V の単一電源で動作できることから、遠距離マイクロフォン録音アプリケーションの、スペースの制約が厳しいオーディオ・システムに最適です。

PCMD3180 は -40℃~+125℃で動作が規定されており、24 ピンの WQFN パッケージで供給されます。

PCMD3180 は、パルス密度変調 (PDM) 入力を時分割多重 (TDM) 出力または I2S 出力に変換する高性能コンバータであり、PDM マイク入力から取得した最大 8 つのデジタル チャネルの同時サンプリングをサポートしています。このデバイスには、プログラム可能なデジタル ボリューム制御、マイクロフォン バイアス電圧、フェーズ ロック ループ (PLL)、プログラム可能なハイパス フィルタ (HPF)、バイカッド フィルタ、低遅延フィルタ モードが搭載されており、最高 768kHz の出力サンプル レートに対応できます。このデバイスは時分割多重化 (TDM)、I2S または、左揃え (LJ) オーディオ・フォーマットに対応し、I2C または SPI で制御可能です。また PCMD3180 は、オーディオ バス インターフェイス動作をマスタ モードまたはスレーブ モードに選択できます。これらの高性能な機能を搭載しており、3.3V または 1.8V の単一電源で動作できることから、遠距離マイクロフォン録音アプリケーションの、スペースの制約が厳しいオーディオ・システムに最適です。

PCMD3180 は -40℃~+125℃で動作が規定されており、24 ピンの WQFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細リクエスト

PurePath™ Console 3、PCMD3180 GUI、およびその他の設計リソースが入手可能です。ご注文

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
PCMD3140 アクティブ 4 チャネル PDM 入力から TDM または I²S 出力へのコンバータ Identical performance; supports four digital microphones, smaller package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート PCMD3180 8 チャネル、PDM 入力から TDM または I2 S 出力コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 2月 12日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADC3140EVM-PDK — TLV320ADC3140 クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価基板

ADC3140EVM-PDK は、ユーザーが TLV320ADC3140 デバイスの各種機能をテストするために使用できる評価基板 (EVM) です。この製品は、 クワッド チャネルの高性能オーディオ A/D コンバータ (ADC) です。TLV320ADC3140 は、音声操作システム、業務用マイク、電話会議、ポータブル コンピューティング、通信、エンターテインメントの各アプリケーションを意図しています。ADC3140EVM-PDK は、(キットに付属する) AC-MB と組み合わせます。AC-MB はフレキシブルなマザーボードであり、この評価基板に対して電力、制御信号、デジタル オーディオ (...)

ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

PUREPATHCONSOLE PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ Console is a highly integrated and easy-to-use audio development suite designed specifically to simplify the evaluation, configuration and debug process associated with the development of audio products. Watch how easy it is to use the PurePath™ Console 3 software.

PurePath Console’s (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ドライバまたはライブラリ

PCMD31XX-DRIVERS — PCMD31xx ADC ファミリ向けの Linux ドライバ サポート

これらの Linux ドライバは、PCMD31xx デバイス ファミリが搭載している TI の低消費電力オーディオ A/D コンバータ (ADC) をサポートし、.c と .h 両方のファイルが付属しています。以下の「Go to third party」 (サード パーティーにアクセス) ボタンを使用すると、git.kernal.org から適切なドライバをダウンロードできます。

Linux のメインライン ステータス
Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:該当なし

その他のファイル:
(...)
サポート・ソフトウェア

SBAC292 PCMD31x0 C Source Headers

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

ADCX140EVM-SW Evaluation software for ADC3140EVM-PDK, ADC5140EVM-PDK and ADC6140EVM-PDK

Evaluation software for ADC3140EVM-PDK, ADC5140EVM-PDK and ADC6140EVM-PDK
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ