ホーム パワー マネージメント 電圧リファレンス シリーズ電圧リファレンス

3.3V、4ppm/℃、100μA、6 ピン SOT-23、シリーズ (バンドギャップ トポロジ) 電圧リファレンス

製品詳細

Rating Catalog VO (V) 3.3 Temp coeff (max) (ppm/°C) 7, 28 Initial accuracy (max) (%) 0.2 Iout/Iz (max) (mA) 10 Vin (min) (V) 3.35 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.1, 100 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 43 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog VO (V) 3.3 Temp coeff (max) (ppm/°C) 7, 28 Initial accuracy (max) (%) 0.2 Iout/Iz (max) (mA) 10 Vin (min) (V) 3.35 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.1, 100 LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 43 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • Excellent Specified Drift Performance:
    • 7ppm/°C (max) at 0°C to +125°C
    • 20ppm/°C (max) at –40°C to +125°C
  • Microsize Package: SOT23-6
  • High Output Current: ±10mA
  • High Accuracy: 0.01%
  • Low Quiescent Current: 100µA
  • Low Dropout: 5mV
  • Excellent Specified Drift Performance:
    • 7ppm/°C (max) at 0°C to +125°C
    • 20ppm/°C (max) at –40°C to +125°C
  • Microsize Package: SOT23-6
  • High Output Current: ±10mA
  • High Accuracy: 0.01%
  • Low Quiescent Current: 100µA
  • Low Dropout: 5mV

The REF32xx is a very low drift, micropower, low-dropout, precision voltage reference family available in the tiny SOT23-6 package.

The small size and low power consumption (120&micr;A max) of the REF32xx make it ideal for portable and battery-powered applications. This reference is stable with any capacitive load.

The REF32xx can be operated from a supply as low as 5mV above the output voltage, under no load conditions. All models are specified for the wide temperature range of –40°C to +125°C.

The REF32xx is a very low drift, micropower, low-dropout, precision voltage reference family available in the tiny SOT23-6 package.

The small size and low power consumption (120&micr;A max) of the REF32xx make it ideal for portable and battery-powered applications. This reference is stable with any capacitive load.

The REF32xx can be operated from a supply as low as 5mV above the output voltage, under no load conditions. All models are specified for the wide temperature range of –40°C to +125°C.

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 4ppm/°C, 100µA, SOT23-6 Series Voltage Reference データシート (Rev. C) 2011年 6月 22日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点