データシート
REF5040-EP
- Low Temperature Drift:
5 ppm/°C (Maximum) - High Accuracy:
0.08% (Maximum) - Low Noise: 3 µVPP/V
- High Output Current: ±10 mA
- Available in Military (–55°C to 125°C)
Temperature Range(1) - Extended Product Life Cycle
- Extended Product-Change Notification
- Product Traceability
- APPLICATIONS
- 16-Bit Data Acquisition Systems
- ATE Equipment
- Industrial Process Control
- Medical Instrumentation
- Optical Control Systems
- Precision Instrumentation
- Controlled Baseline
- One Assembly/Test Site
- One Fabrication Site
(1) Custom temperature ranges available
All other trademarks are the property of their respective owners
The REF50xx is a family of low-noise, very low-drift, very high precision voltage references. These references are capable of both sinking and sourcing, and are very robust with regard to line and load changes.
Excellent temperature drift and high accuracy are achieved using proprietary design techniques. These features, combined with very low noise, make the REF50xx family ideal for use in high-precision data acquisition systems.
They are offered in SOIC-8 packages, and are specified from –55°C to 125°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | REF50xx-EP Low-Noise, Very Low Drift, Precision Voltage Reference データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2015年 6月 16日 | ||
| * | 放射線と信頼性レポート | REF5040MDREP Reliability Report | 2011年 10月 19日 | |||
| * | 放射線と信頼性レポート | REF5040MDREP Reliability Report | 2011年 10月 5日 | |||
| アプリケーション・ノート | Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 1月 9日 | |||
| e-Book(PDF) | Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) | 2021年 5月 7日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Long-Term Drift in Voltage References | PDF | HTML | 2021年 3月 25日 | |||
| アプリケーション・ノート | Low-Noise Negative Reference Design with REF5025 | 2019年 12月 1日 | ||||
| e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) | 2018年 10月 23日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点