ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

REG1118

アクティブ

800mA、リニア電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLV757P アクティブ イネーブル搭載、1A、低静止電流 (IQ)、高精度、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ Improved thermals in smaller package and higher PSRR
TLV759P アクティブ イネーブル搭載、1A、低静止電流 (IQ)、高精度、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ Smaller package with improved accuracy, dropout, and PSRR

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 4.75 Iout (max) (A) 0.8 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 2.85 Vout (min) (V) 2.85 Fixed output options (V) 2.85 Iq (typ) (mA) 3 Thermal resistance θJA (°C/W) 46 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1100 Operating temperature range (°C) 0 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 4.75 Iout (max) (A) 0.8 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 2.85 Vout (min) (V) 2.85 Fixed output options (V) 2.85 Iq (typ) (mA) 3 Thermal resistance θJA (°C/W) 46 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1100 Operating temperature range (°C) 0 to 125
SOT-223 (DCY) 4 45.5 mm² 6.5 x 7
ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 800mA Low Dropout Positive Regulator with Current Source and Sink Capability データシート 2000年 9月 27日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​