ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

SM72442

アクティブ

太陽光発電ソーラー パネル向け、プログラマブル最大電力点追従 (MPPT) コントローラ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 5.25 Vin (min) (V) 4.75 Features Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 5.25 Vin (min) (V) 4.75 Features Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • リニューアブル・エナジー・グレード
  • プログラム可能な最大電力点追従
  • 太陽光発電モジュールの電圧/ 電流計測
  • 単一のインダクタと4 つのスイッチからなる昇降圧型
    コンバータを制御
  • I2C 通信インタフェース
  • VOUT の過電圧保護
  • 過電流保護

  • リニューアブル・エナジー・グレード
  • プログラム可能な最大電力点追従
  • 太陽光発電モジュールの電圧/ 電流計測
  • 単一のインダクタと4 つのスイッチからなる昇降圧型
    コンバータを制御
  • I2C 通信インタフェース
  • VOUT の過電圧保護
  • 過電流保護

SM72442 は、4 つのスイッチからなる昇降圧型コンバータ向けに4 つのPWM ゲート駆動信号を制御できるプログラマブル MPPT ( 最大電力点追従) コントローラです。 SM72442 には、パネル・モード(PM) と呼ばれる独自のアルゴリズムも搭載され、 パネルをパワー・オプティマイザ回路の出力に直接接続できます。 SM72295 ( 太陽光発電フルブリッジ・ドライバ) と組み合わ せると、最大効率99.5%のMPPT 内蔵DC/DC コンバータ向けソリューションが実現します。 チップ内には、入力/ 出力の電圧 と電流、またハード設定値の検出に使用される8 チャネル、12ビットのA/D コンバータが組み込まれています。 外部からプログ ラム可能な値としては、最大出力電圧や電流のほか、スルーレート、ソフトスタート、パネル・モードに関する各種設定が挙 げられます。

SM72442 は、4 つのスイッチからなる昇降圧型コンバータ向けに4 つのPWM ゲート駆動信号を制御できるプログラマブル MPPT ( 最大電力点追従) コントローラです。 SM72442 には、パネル・モード(PM) と呼ばれる独自のアルゴリズムも搭載され、 パネルをパワー・オプティマイザ回路の出力に直接接続できます。 SM72295 ( 太陽光発電フルブリッジ・ドライバ) と組み合わ せると、最大効率99.5%のMPPT 内蔵DC/DC コンバータ向けソリューションが実現します。 チップ内には、入力/ 出力の電圧 と電流、またハード設定値の検出に使用される8 チャネル、12ビットのA/D コンバータが組み込まれています。 外部からプログ ラム可能な値としては、最大出力電圧や電流のほか、スルーレート、ソフトスタート、パネル・モードに関する各種設定が挙 げられます。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 太陽光発電モジュール向けプログラマブル最大電力点追従コントローラ データシート (Rev. E 翻訳版) 最新英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2011年 11月 20日