SN54AHC157

アクティブ

クワッド 2 ライン - 1 ライン データ セレクタ/マルチプレクサ

製品詳細

Technology family AHC Function Digital Multiplexer Configuration 2:1 Number of channels 4 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
Technology family AHC Function Digital Multiplexer Configuration 2:1 Number of channels 4 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
CDIP (J) 16 135.3552 mm² 19.56 x 6.92 CFP (W) 16 69.319 mm² 10.3 x 6.73 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • 動作範囲:2V~5.5V
  • JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護:
    • 2000V、人体モデル (A114-A)
    • 200V、マシン モデル (A115-A)
    • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
  • 動作範囲:2V~5.5V
  • JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護:
    • 2000V、人体モデル (A114-A)
    • 200V、マシン モデル (A115-A)
    • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)

このクワッド、2 ライン入力 1 ライン出力、データ セレクタ / マルチプレクサは、2V~5.5V の VCC で動作するよう設計されたています。

SNx4AHC157 デバイスには、共通のストローブ (G) 入力があります。ストローブが HIGH のとき、すべての出力は LOW になります。ストローブが LOW のとき、2 つのソースのどちらか 1 つから 4 ビット ワードが選択され、4 つの出力に転送されます。本デバイスは、真のデータを提供します。

このクワッド、2 ライン入力 1 ライン出力、データ セレクタ / マルチプレクサは、2V~5.5V の VCC で動作するよう設計されたています。

SNx4AHC157 デバイスには、共通のストローブ (G) 入力があります。ストローブが HIGH のとき、すべての出力は LOW になります。ストローブが LOW のとき、2 つのソースのどちらか 1 つから 4 ビット ワードが選択され、4 つの出力に転送されます。本デバイスは、真のデータを提供します。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx4AHC157 クワッド、2 ライン入力 1 ライン出力、データ セレクタ / マルチプレクサ データシート (Rev. L 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.L) PDF | HTML 2024年 8月 8日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​