SN54HC157-SP

アクティブ

クワッド 2 ライン - 1 ライン・データ・セレクタ/マルチプレクサ

製品詳細

Technology family HC Function Digital Multiplexer Configuration 2:1 Number of channels 4 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Space
Technology family HC Function Digital Multiplexer Configuration 2:1 Number of channels 4 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Space
CDIP (J) 16 135.3552 mm² 19.56 x 6.92
  • 広い動作電圧範囲:2V~6V
  • 出力は最大 15 個の LSTTL 負荷を駆動可能
  • 低消費電力、最大 ICC:80µA
  • tpd = 11ns (標準値)
  • 5V で ±6mA の出力駆動能力
  • 小さい入力電流、最大 1µA
  • 広い動作電圧範囲:2V~6V
  • 出力は最大 15 個の LSTTL 負荷を駆動可能
  • 低消費電力、最大 ICC:80µA
  • tpd = 11ns (標準値)
  • 5V で ±6mA の出力駆動能力
  • 小さい入力電流、最大 1µA

SNx4HC157 は、2 つのデータ源の 1 つを選択するための 4 つのデータ セレクタ / マルチプレクサを内蔵しています。すべてのチャネルは、同じアドレス選択 (A/B) 入力とストローブ (G) 入力により制御されます。ストローブ端子に HIGH レベルを印加すると、すべての出力は LOW に強制されます。

SNx4HC157 は、2 つのデータ源の 1 つを選択するための 4 つのデータ セレクタ / マルチプレクサを内蔵しています。すべてのチャネルは、同じアドレス選択 (A/B) 入力とストローブ (G) 入力により制御されます。ストローブ端子に HIGH レベルを印加すると、すべての出力は LOW に強制されます。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx4HC157 クワッド、2 ライン入力 1 ライン出力、データ・セレクタ / マルチプレクサ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2025年 3月 7日