SN65240

アクティブ

デュアル USB (ユニバーサル シリアル バス) ポート過渡サプレッサ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPD4E05U06 アクティブ USB と HDMI と高速インターフェイス向け、クワッド、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード TPD4E05U06 is in smaller package, but has better specifications.

製品詳細

Number of channels 4 Vrwm (V) 6 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name PDIP, TSSOP Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 60 IO capacitance (typ) (pF) 35 IEC 61000-4-5 (A) 3 Interface type USB 2.0 Breakdown voltage (min) (V) 6.5 IO leakage current (max) (nA) 1000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of channels 4 Vrwm (V) 6 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name PDIP, TSSOP Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 60 IO capacitance (typ) (pF) 35 IEC 61000-4-5 (A) 3 Interface type USB 2.0 Breakdown voltage (min) (V) 6.5 IO leakage current (max) (nA) 1000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4
  • サブミクロンの 3V または 5V 回路をノイズ過渡から保護するように設計
  • 以下を上回るポート ESD 保護性能:
    • 人体モデルで 15kV
    • マシン・モデルで 2kV
  • WCSP チップ・スケール・パッケージで提供
  • スタンドオフ電圧:6V (最小値)
  • 低電流リーク:1µA 以下 (6V の場合)
  • 低キャパシタンス:35pF (標準値)
  • サブミクロンの 3V または 5V 回路をノイズ過渡から保護するように設計
  • 以下を上回るポート ESD 保護性能:
    • 人体モデルで 15kV
    • マシン・モデルで 2kV
  • WCSP チップ・スケール・パッケージで提供
  • スタンドオフ電圧:6V (最小値)
  • 低電流リーク:1µA 以下 (6V の場合)
  • 低キャパシタンス:35pF (標準値)

SN65220 デバイスはデュアル、SN65240 および SN75240 デバイスはクワッドの単方向過渡電圧サプレッサ (TVS) です。これらのデバイスは、USB (Universal Serial Bus) ロー / フルスピード・ポートに対する電気的ノイズ過渡保護を提供します。入力容量が 35pF であるため、ハイスピード USB 2.0 アプリケーションには適していません。

ケーブル接続されたすべての I/O は、各種ノイズ源からの電気的ノイズの過渡現象にさらされる可能性があります。このようなノイズ過渡は、十分な大きさと持続時間を持つ場合、USB トランシーバまたは USB ASIC に損傷を与える可能性があります。

SN65220、SN65240、SN75240 デバイスの ESD 性能は、IEC61000-4-2 に従ってシステム・レベルで測定されています。しかし、システム設計はこれらの試験の結果に影響を及ぼします。高水準の適合性を達成するには、入念な基板設計およびレイアウト技術が必要です。

SN65220 デバイスはデュアル、SN65240 および SN75240 デバイスはクワッドの単方向過渡電圧サプレッサ (TVS) です。これらのデバイスは、USB (Universal Serial Bus) ロー / フルスピード・ポートに対する電気的ノイズ過渡保護を提供します。入力容量が 35pF であるため、ハイスピード USB 2.0 アプリケーションには適していません。

ケーブル接続されたすべての I/O は、各種ノイズ源からの電気的ノイズの過渡現象にさらされる可能性があります。このようなノイズ過渡は、十分な大きさと持続時間を持つ場合、USB トランシーバまたは USB ASIC に損傷を与える可能性があります。

SN65220、SN65240、SN75240 デバイスの ESD 性能は、IEC61000-4-2 に従ってシステム・レベルで測定されています。しかし、システム設計はこれらの試験の結果に影響を及ぼします。高水準の適合性を達成するには、入念な基板設計およびレイアウト技術が必要です。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx52x0 USB ポート過渡電流サプレッサ データシート (Rev. J 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.J) PDF | HTML 2022年 9月 21日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​