製品詳細

Technology family ALS Number of channels 2 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog Supply current (max) (µA) 9000
Technology family ALS Number of channels 2 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog Supply current (max) (µA) 9000
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6
  • Applications:
    • Dual 2-Line to 4-Line Decoder
    • Dual 1-Line to 4-Line Demultiplexer
    • 3-Line to 8-Line Decoder
    • 1-Line to 8-Line Demultiplexer
  • Individual Strobes Simplify Cascading for Decoding or Demultiplexing Larger Words
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages and Standard Plastic (N) 300-mil DIPs
  • Applications:
    • Dual 2-Line to 4-Line Decoder
    • Dual 1-Line to 4-Line Demultiplexer
    • 3-Line to 8-Line Decoder
    • 1-Line to 8-Line Demultiplexer
  • Individual Strobes Simplify Cascading for Decoding or Demultiplexing Larger Words
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages and Standard Plastic (N) 300-mil DIPs

One of the main applications of the SN74ALS156 is as a dual 1-line to 4-line decoder/demultiplexer with individual strobes (G\) and common binary-address inputs in a single 16-pin package. When both sections are enabled, the common binary-address inputs sequentially select and route associated input data to the appropriate output of each section. The individual strobes permit enabling or disabling each of the 4-bit sections, as desired.

Data applied to input 1C is inverted at its outputs and data applied at input 2C\ is not inverted through its outputs. The inverter following the 1C data input permits use of the SN74ALS156 as a 3-line to 8-line demultiplexer without external gating. All inputs are clamped with high-performance Schottky diodes to suppress line ringing and simplify system design.

The SN74ALS156 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

One of the main applications of the SN74ALS156 is as a dual 1-line to 4-line decoder/demultiplexer with individual strobes (G\) and common binary-address inputs in a single 16-pin package. When both sections are enabled, the common binary-address inputs sequentially select and route associated input data to the appropriate output of each section. The individual strobes permit enabling or disabling each of the 4-bit sections, as desired.

Data applied to input 1C is inverted at its outputs and data applied at input 2C\ is not inverted through its outputs. The inverter following the 1C data input permits use of the SN74ALS156 as a 3-line to 8-line demultiplexer without external gating. All inputs are clamped with high-performance Schottky diodes to suppress line ringing and simplify system design.

The SN74ALS156 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
SN74HC139 アクティブ デュアル 2 ラインから 4 ラインへのデコーダ / デマルチプレクサ Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Decoder/Demultiplexer With Open-Collector Outputs データシート (Rev. C) 1996年 5月 1日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​