製品詳細

Technology family ALS Function Digital Multiplexer Configuration 2:1 Number of channels 4 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
Technology family ALS Function Digital Multiplexer Configuration 2:1 Number of channels 4 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8
  • Buffered Inputs and Outputs
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

  • Buffered Inputs and Outputs
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

These data selectors/multiplexers contain inverters and drivers to supply full data selection to the four output gates. A separate strobe (G\) input is provided. A 4-bit word is selected from one of two sources and is routed to the four outputs. The ´ALS157A and SN74AS157 present true data. The ´ALS158 and SN74AS158 present inverted data to minimize propagation delay time.

The SN54ALS157A and SN54ALS158 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS157A, SN74ALS158, SN74AS157, and SN74AS158 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

These data selectors/multiplexers contain inverters and drivers to supply full data selection to the four output gates. A separate strobe (G\) input is provided. A 4-bit word is selected from one of two sources and is routed to the four outputs. The ´ALS157A and SN74AS157 present true data. The ´ALS158 and SN74AS158 present inverted data to minimize propagation delay time.

The SN54ALS157A and SN54ALS158 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS157A, SN74ALS158, SN74AS157, and SN74AS158 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
CD74ACT157 アクティブ クワッド、非反転型、2 入力マルチプレクサ Higher average drive strength (24mA)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Quadruple 1-of-2 Data Selectors/Multiplexers データシート (Rev. C) 1994年 12月 1日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​