データシート
SN74ALS251
- 3-State Version of the ´ALS151
- 3-State Outputs Interface Directly With System Bus
- Perform Parallel-to-Serial Conversion
- Complementary Outputs Provide True and Inverted Data
- Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs
These data selectors/multiplexers contain full binary decoding to select one-of-eight data sources and feature controlled complementary 3-state outputs.
The 3-state outputs can interface with and drive data lines of
bus-organized systems. With all but one of the common outputs
disabled (at the high-impedance state), the low impedance of the
signal-enabled output drives the bus line to a high or low logic
level. Both outputs are controlled by the output-enable (OE\) input.
The outputs are disabled when
is high.
The SN54ALS251 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS251 is characterized for operation from 0°C to 70°C.
D0, D1,...D7 = the level of the respective D input
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 1-of-8 Data Selectors/Multiplexers With 3-State Outputs データシート (Rev. A) | 1994年 12月 1日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点