SN74AS151
- 8-Line to 1-Line Multiplexers Can Perform as:
- Boolean Function Generators
- Parallel-to-Serial Converters
- Data Source Selectors
- Input Clamping Diodes Simplify System Design
- Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs
These data selectors/multiplexers provide full binary decoding to select one-of-eight data sources. The strobe (G\) input must be at a low logic level to enable the inputs. A high level at the strobe terminal forces the W output high and the Y output low.
The SN54ALS151 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS151 and SN74AS151 are characterized for operation from 0°C to 70°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 1-of-8 Data Selectors/Multiplexers データシート (Rev. A) | 1994年 12月 1日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点