SN74AS153
- Permit Multiplexing From n Lines to One Line
- Perform Parallel-to-Serial Conversion
- Strobe (Enable) Line Provided for Cascading (n Lines to n Lines)
- ´ALS253 and SN74AS253A Are 3-State Versions of These Parts
- Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs
These dual 1-of-4 data selectors/multiplexers contain inverters and drivers to supply full binary decoding data selection to the AND-OR gates. Separate strobe (G\) inputs are provided for each of the two 4-line sections.
The SN54ALS153 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS153 and SN74AS153 are characterized for operation from 0°C to 70°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Dual 1-of-4 Data Selectors/Multiplexers データシート (Rev. A) | 1994年 12月 1日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点