データシート
SN74CBT16209A
- Members of the Texas Instruments Widebus™ Family
- 5-
Switch Connection Between Two Ports - TTL-Compatible Input Levels
Widebus is a trademark of Texas Instruments.
The SN54CBT16209 and SN74CBT16209A devices provide 18 bits of high-speed TTL-compatible bus switching or exchanging. The low on-state resistance of the switches allows connections to be made with minimal propagation delay.
The devices operate as an 18-bit bus switch or a 9-bit bus exchanger, which provides data exchanging between the four signal ports via the data-select (S0, S1, S2) terminals.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
28 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SSOP (DL) | 48 | Ultra Librarian |
| TSSOP (DGG) | 48 | Ultra Librarian |
| TVSOP (DGV) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。