データシート
この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
SN74CBT16212A
- Members of the Texas Instruments Widebus™ Family
- 5-
Switch Connection Between Two Ports - TTL-Compatible Input Levels
- Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 200-V Machine Model (A115-A)
Widebus is a trademark of Texas Instruments.
The CBT16212A devices provide 24 bits of high-speed TTL-compatible bus switching or exchanging. The low on-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay.
Each device operates as a 24-bit bus switch or a 12-bit bus exchanger that provides data exchanging between the four signal ports via the data-select (S0, S1, S2) terminals.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
27 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SSOP (DL) | 56 | Ultra Librarian |
| TSSOP (DGG) | 56 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点