SN74CBT16245
2 つの制御入力、5V、1:1 (SPST)、16 チャネル汎用 FET バス・スイッチ
データシート
SN74CBT16245
- Member of Texas Instruments' WidebusTM Family
- Standard '16245-Type Pinout
- 5-
Switch Connection Between Two Ports
- TTL-Compatible Input Levels
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 200-V Machine Model (A115-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
Widebus is a trademark of Texas Instruments.
The SN74CBT16245 device provides 16 bits of high-speed TTL-compatible bus switching in a standard '16245 device pinout. The low on-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay.
The device is organized as two 8-bit low-impedance switches with separate output-enable (OE) inputs. When OE\ is low, the switch is on, and data can flow from the A port to the B port, or vice versa. When OE\ is high, the switch is open, and the high-impedance state exists between the two ports.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 16-Bit FET Bus Switch データシート (Rev. C) | 2000年 10月 23日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点