SN74CBT1G384

アクティブ

5V、1:1 (SPST)、1 チャネル汎用 FET バス スイッチ

製品詳細

Protocols Analog Configuration 1:1 SPST Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 5.5 Ron (typ) (mΩ) 5000 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input/output continuous current (max) (mA) 128 COFF (typ) (pF) 4 OFF-state leakage current (max) (µA) 1 Ron (max) (mΩ) 20000 VIH (min) (V) 2 VIL (max) (V) 0.8 Rating Catalog
Protocols Analog Configuration 1:1 SPST Number of channels 1 Supply voltage (max) (V) 5.5 Ron (typ) (mΩ) 5000 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input/output continuous current (max) (mA) 128 COFF (typ) (pF) 4 OFF-state leakage current (max) (µA) 1 Ron (max) (mΩ) 20000 VIH (min) (V) 2 VIL (max) (V) 0.8 Rating Catalog
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 5– Switch Connection Between Two Ports
  • TTL–Compatible Control Input Levels

  • 5– Switch Connection Between Two Ports
  • TTL–Compatible Control Input Levels

The SN74CBT1G384 features a single high–speed line switch. The switch is disabled when the output–enable (OE) input is high.

The SN74CBT1G384 features a single high–speed line switch. The switch is disabled when the output–enable (OE) input is high.

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TS5A4594 アクティブ 5V, 1:1 (SPST), 1-channel, analog switch, active high Lower on leakage

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74CBT1G384 データシート (Rev. G) 2006年 3月 29日