SN74CBT3245A
1 つの制御入力、5V、1:1 (SPST)、8 チャネル汎用 FET バス・スイッチ
データシート
SN74CBT3245A
- Standard ’245-Type Pinout
- 5-
Switch Connection Between Two Ports
- TTL-Compatible Input Levels
The SN74CBT3245A provides eight bits of high-speed TTL-compatible bus switching. The SOIC, SSOP, TSSOP, and TVSOP packages provide a standard 245 device pinout. The low on-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay.
The device is organized as one 8-bit switch. When output enable (OE)\ is low, the switch is on, and port A is connected to port B. When OE\ is high, the switch is open, and the high-impedance state exists between the two ports.
To ensure the high-impedance state during power up or power down, OE\ should be tied to VCC through a pullup resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sinking capability of the driver.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN74CBT3245A データシート (Rev. Q) | 2004年 12月 8日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点