データシート
この製品は生産中止品です。新規設計では代替品をご検討ください。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
SN74CBT3257
- 5-
Switch Connection Between Two Ports - TTL-Compatible Input Levels
The SN74CBT3257 is a 4-bit 1-of-2 high-speed TTL-compatible FET multiplexer/demultiplexer. The low on-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay.
Output-enable (OE)\ and select-control (S) inputs select the appropriate B1 and B2 outputs for the A-input data.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SN74CBT3257 データシート (Rev. M) | 2004年 1月 15日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点