データシート
この製品は生産中止品です。新規設計では代替品をご検討ください。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
SN74CBT3306
- 5-
Switch Connection Between Two Ports
- TTL-Compatible Input Levels
The SN74CBT3306 dual FET bus switch features independent line switches. Each switch is disabled when the associated output-enable (OE\) input is high.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN74CBT3306 データシート (Rev. H) | 2004年 1月 15日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点