SN74CBTD3384
2 つの制御入力、レベル・シフト機能搭載、5V、1:1 (SPST)、10 チャネル汎用 FET バス・スイッチ
データシート
SN74CBTD3384
- 5-
Switch Connection Between Two Ports
- TTL-Compatible Input Levels
- Designed to Be Used in Level-Shifting Applications
The CBTD3384 devices provide ten bits of high-speed TTL-compatible bus switching. The low on-state resistance of the switches allows connections to be made without adding propagation delay. A diode to VCC is integrated on the die to allow for level shifting between 5-V inputs and 3.3-V outputs.
These devices are organized as two 5-bit switches with separate output-enable (OE\) inputs. When OE\ is low, the switch is on, and port A is connected to port B. When OE\ is high, the switch is open, and the high-impedance state exists between the two ports.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN54CBTD3384, SN74CBTD3384 データシート (Rev. R) | 2004年 1月 15日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点