データシート
この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
SN74CBTD3861
- 5-
Switch Connection Between Two Ports
- TTL-Compatible Input Levels
- Designed to Be Used in Level-Shifting Applications
The SN74CBTD3861 provides ten bits of high-speed TTL-compatible bus switching. The low on-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay. A diode to VCC is integrated on the die to allow for level shifting from 5-V signals at the device inputs to 3.3-V signals at the device outputs.
The device is organized as one 10-bit switch with a single output-enable (OE)\ input. When (OE)\ is low, the switch is on, and port A is connected to port B. When (OE)\ is high, the switch is open, and the high-impedance state exists between the two ports.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 10-Bit FET Bus Switch With Level Shifting データシート (Rev. G) | 2002年 7月 24日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点