SN74CBTS16211
ショットキー・ダイオード・クランプ機能搭載、5V、1:1 (SPST)、24 チャネル FET バス・スイッチ
データシート
SN74CBTS16211
- Member of Texas Instruments' WidebusTM Family
- 5-
Switch Connection Between Two Ports
- TTL-Compatible Input and Output Levels
Widebus is a trademark of Texas Instruments.
The SN74CBTS16211 provides 24 bits of high-speed TTL-compatible bus switching with Schottky diodes on the I/Os to clamp undershoot. The low on-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay.
The device can operate as a dual 12-bit bus switch or as a single 24-bit bus switch. When 1OE\ is low, 1A is connected to 1B. When 2OE\ is low, 2A is connected to 2B.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 24-Bit FET Bus Switch With Schottky Diode Clamping データシート (Rev. D) | 2000年 10月 20日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点