データシート
SN74CBTS6800
- 5-
Switch Connection Between Two Ports
- TTL-Compatible Input Levels
- Outputs Are Precharged by Bias Voltage to Minimize Signal Distortion During Live Insertion
- Schottky Diodes on the I/Os to Clamp Undershoots up to -2 V
The SN74CBTS6800 provides ten bits of high-speed TTL-compatible bus switching with Schottky diodes on the I/Os to clamp undershoots.
The low on-state resistance of the switch allows bidirectional connections to be made, while adding near-zero propagation delay. The device also precharges the B port to a user-selectable bias voltage (BIASV) to minimize live-insertion noise.
The SN74CBTS6800 is organized as one 10-bit switch with a single enable (ON\) input. When ON\ is low, the switch is on, and port A is connected to port B. When ON\ is high, the switch between port A and port B is open. When ON\ is high or VCC is 0 V, B port is precharged to BIASV through the equivalent of a 10-k resistor.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 10-Bit FET Bus Switch With Precharged Outputs And Schottky Diode Clamping データシート (Rev. C) | 2000年 10月 20日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点