SN74CBTU4411

アクティブ

高い安定性、DDR-II アプリケーション向け、2.5V、4:1、11 チャネル アナログ マルチプレクサ

製品詳細

Protocols DDR2 Configuration 4:1 Number of channels 11 Bandwidth (MHz) 400 Supply voltage (max) (V) 1.9 Supply voltage (min) (V) 1.7 Ron (typ) (mΩ) 10000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 1.9 Supply current (typ) (µA) 700 ESD HBM (typ) (kV) 2.5 Operating temperature range (°C) 0 to 85 ESD CDM (kV) 0.75 Input/output continuous current (max) (mA) 100 COFF (typ) (pF) 2.5 CON (typ) (pF) 4.6 OFF-state leakage current (max) (µA) 10 Propagation delay time (µs) 0.000297 Ron (max) (mΩ) 17000 RON flatness (typ) (Ω) 1.5 Turnoff time (disable) (max) (ns) 2.1 Turnon time (enable) (max) (ns) 2.1 VIH (min) (V) 1.1 VIL (max) (V) 0.66 Rating Catalog
Protocols DDR2 Configuration 4:1 Number of channels 11 Bandwidth (MHz) 400 Supply voltage (max) (V) 1.9 Supply voltage (min) (V) 1.7 Ron (typ) (mΩ) 10000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 1.9 Supply current (typ) (µA) 700 ESD HBM (typ) (kV) 2.5 Operating temperature range (°C) 0 to 85 ESD CDM (kV) 0.75 Input/output continuous current (max) (mA) 100 COFF (typ) (pF) 2.5 CON (typ) (pF) 4.6 OFF-state leakage current (max) (µA) 10 Propagation delay time (µs) 0.000297 Ron (max) (mΩ) 17000 RON flatness (typ) (Ω) 1.5 Turnoff time (disable) (max) (ns) 2.1 Turnon time (enable) (max) (ns) 2.1 VIH (min) (V) 1.1 VIL (max) (V) 0.66 Rating Catalog
NFBGA (ZST) 72 49 mm² 7 x 7
  • SSTL_18 信号レベルをサポート
  • DDR-II アプリケーションに最適
  • バイアス電圧 (VBIAS) により D ポート出力をプリチャージ
  • 制御入力を内部で終端
  • 広帯域 (最小 400MHz)
  • 低く平坦なオン抵抗 (ron) 特性 (ron=最大 17Ω)
  • 400Ω プルダウン抵抗を内蔵
  • 差動および立ち上がり/立ち下がりエッジ・スキューが小さい
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • SSTL_18 信号レベルをサポート
  • DDR-II アプリケーションに最適
  • バイアス電圧 (VBIAS) により D ポート出力をプリチャージ
  • 制御入力を内部で終端
  • 広帯域 (最小 400MHz)
  • 低く平坦なオン抵抗 (ron) 特性 (ron=最大 17Ω)
  • 400Ω プルダウン抵抗を内蔵
  • 差動および立ち上がり/立ち下がりエッジ・スキューが小さい
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能

SN74CBTU4411 は、広帯域、SSTL_18 準拠、オン抵抗 (ron) の低い FET マルチプレクサ / デマルチプレクサです。内蔵されたチャージ・ポンプを使用してパス・トランジスタのゲート電圧を上げることにより、低く平坦な ron を実現します。Ron が低く平坦であるため、伝搬遅延を最小限に抑えることができ、データ入出力 (I/O) ポートでのレール・ツー・レール信号処理をサポートします。また、データ I/O 容量が非常に小さいことから、容量性負荷およびデータバスでの信号歪みも最小限に抑えることができます。オン抵抗および I/O 容量のマッチングにより、差動および立ち上がり / 立ち下がりエッジのスキューは極めて小さくなります。このため、このデバイスは DDR-II アプリケーションで優れた性能を発揮します。

SN74CBTU4411 は、広帯域、SSTL_18 準拠、オン抵抗 (ron) の低い FET マルチプレクサ / デマルチプレクサです。内蔵されたチャージ・ポンプを使用してパス・トランジスタのゲート電圧を上げることにより、低く平坦な ron を実現します。Ron が低く平坦であるため、伝搬遅延を最小限に抑えることができ、データ入出力 (I/O) ポートでのレール・ツー・レール信号処理をサポートします。また、データ I/O 容量が非常に小さいことから、容量性負荷およびデータバスでの信号歪みも最小限に抑えることができます。オン抵抗および I/O 容量のマッチングにより、差動および立ち上がり / 立ち下がりエッジのスキューは極めて小さくなります。このため、このデバイスは DDR-II アプリケーションで優れた性能を発揮します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
SN74CB3Q16811 アクティブ 事前充電出力採用、3.3V、1:1 (SPST)、24 チャネル FET バス スイッチ Higher supply range and lower Ron

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
26 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74CBTU4411 11 ビット 1:4 マルチプレクサ / デマルチプレクサ1.8V DDR-II スイッチ、チャージ・ポンプ / プリチャージ出力付き データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 10月 26日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AC) PDF | HTML 2025年 11月 13日
アプリケーション・ノート 低速またはフローティング CMOS 入力の影響 (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) 2025年 5月 21日
アプリケーション概要 1.8-V Logic for Multiplexers and Signal Switches (Rev. C) PDF | HTML 2022年 7月 26日
セレクション・ガイド Little Logic Guide 2018 (Rev. G) 2018年 7月 6日
アプリケーション・ノート How to Select Little Logic (Rev. A) 2016年 7月 26日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AC) PDF | HTML 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
その他の技術資料 Digital Bus Switch Selection Guide (Rev. A) 2004年 11月 10日
製品概要 Design Summary for WCSP Little Logic (Rev. B) 2004年 11月 4日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
アプリケーション・ノート Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) 2004年 6月 22日
ユーザー・ガイド Signal Switch Data Book (Rev. A) 2003年 11月 14日
その他の技術資料 CBT RAID Application Clip 2003年 6月 12日
アプリケーション・ノート Bus FET Switch Solutions for Live Insertion Applications 2003年 2月 7日
アプリケーション・ノート Texas Instruments Little Logic Application Report 2002年 11月 1日
アプリケーション・ノート TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
その他の技術資料 Standard Linear & Logic for PCs, Servers & Motherboards 2002年 6月 13日
アプリケーション・ノート 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball, 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B) 2002年 5月 22日
アプリケーション・ノート Flexible Voltage-Level Translation With CBT Family Devices 1999年 7月 20日
ユーザー・ガイド CBT (5-V) And CBTLV (3.3-V) Bus Switches Data Book (Rev. B) 1998年 12月 1日
アプリケーション・ノート 3.3-V to 2.5-V Translation with Texas Instruments Crossbar Technology (Rev. A) 1998年 4月 3日
アプリケーション・ノート Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices 1997年 12月 1日
アプリケーション・ノート 5-V To 3.3-V Translation With the SN74CBTD3384 (Rev. B) 1997年 3月 1日
アプリケーション・ノート Understanding Advanced Bus-Interface Products Design Guide 1996年 5月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

HSPICE Model for SN74CBTU4411

SCDJ034.ZIP (101 KB) - HSpice Model
シミュレーション・モデル

SN74CBTU4411 IBIS Model

SCDM101.ZIP (75 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
NFBGA (ZST) 72 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ