データシート
SN74F257
- 3-State Outputs Interface Directly With System Bus
- Provides Bus Interface From Multiple Sources in High-Performance Systems
- Package Options Include Plastic Small-Outline Packages, Ceramic Chip Carriers, and Standard Plastic and Ceramic 300-mil DIPs
The ´F257 is designed to multiplex signals from 4-bit data
sources to 4-output data lines in bus-organized systems. The 3-state
outputs will not load the data lines when the output enable (
) input is at a high logic level.
The SN54F257 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74F257 is characterized for operation from 0°C to 70°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Quadruple 2-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers With 3-State Outputs データシート (Rev. A) | 1993年 10月 1日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点