SN74HC258

アクティブ

3 ステート出力、クワッド、2 ライン入力 1 ライン出力、データ・セレクタ / マルチプレクサ

製品詳細

Technology family HC Function Digital Multiplexer Configuration 2:1 Number of channels 4 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Technology family HC Function Digital Multiplexer Configuration 2:1 Number of channels 4 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 幅広い動作電圧範囲:2V~6V
  • 大電流反転出力は最大 15 個の LSTTL 負荷を駆動可能
  • 低消費電力、最大 ICC 80µA
  • HC257:tpd = 9ns (標準値)
  • HC258:tpd = 12ns (標準値)
  • 5V で ±6mA の出力駆動能力
  • 低い入力電流:最大 1µA
  • 高性能システムの複数のソースからバス・インターフェイスを提供
  • 幅広い動作電圧範囲:2V~6V
  • 大電流反転出力は最大 15 個の LSTTL 負荷を駆動可能
  • 低消費電力、最大 ICC 80µA
  • HC257:tpd = 9ns (標準値)
  • HC258:tpd = 12ns (標準値)
  • 5V で ±6mA の出力駆動能力
  • 低い入力電流:最大 1µA
  • 高性能システムの複数のソースからバス・インターフェイスを提供

SNx4HC257 および 258 は、2 つのデータ源の 1 つを選択するための 4 つのデータ・セレクタ / マルチプレクサを内蔵しています。すべてのチャネルは、同じアドレス選択 (A/B) 入力とアクティブ LOW のストローブ (G) 入力により制御されます。G ピンが HIGH レベルになると、すべての出力が強制的に高インピーダンス状態になります。257 は非反転出力であり、258 は反転出力です。

SNx4HC257 および 258 は、2 つのデータ源の 1 つを選択するための 4 つのデータ・セレクタ / マルチプレクサを内蔵しています。すべてのチャネルは、同じアドレス選択 (A/B) 入力とアクティブ LOW のストローブ (G) 入力により制御されます。G ピンが HIGH レベルになると、すべての出力が強制的に高インピーダンス状態になります。257 は非反転出力であり、258 は反転出力です。

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
SN74HC257 アクティブ 3 ステート出力、クワッド、2 ライン入力 1 ライン出力、データ セレクタ / マルチプレクサ Shorter average propagation delay (9ns)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx4HC257、SNx4HC258 3 ステート出力、クワッド、2 ライン入力 1 ライン出力、データ・セレクタ / マルチプレクサ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 6月 7日