データシート
SN74HCS138-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
- デバイス温度グレード 1: –40℃~+125℃、TA
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C6
- ウェッタブル・フランク QFN (または W BQB) パッケージで供給
- 広い動作電圧範囲:2V~6V
- シュミット・トリガ入力により低速の信号またはノイズの多い信号に対応
- 低い消費電力
- ICC:100nA (標準値)
- 入力リーク電流:±100nA (標準値)
- 6V で ±7.8mA の出力駆動能力
SN74HCS138-Q1 は、1 つの通常の (アクティブ HIGH) 出力ストローブ (G2) と 2 つのアクティブ LOW 出力ストローブ (G 1、G 0) を備えた 3 - 8 デコーダです。いずれかのストローブ入力により出力が無効化されると、すべての出力は HIGH 状態に強制されます。ストローブ入力により出力が無効化されている場合以外は、選択された出力のみが LOW であり、その他のすべての出力は HIGH です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SN74HCS138-Q1 車載用認定済み 3 - 8 ライン・デコーダ / デマルチプレクサ、シュミット・トリガ入力付き データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 2月 17日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
評価ボード
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板
14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
| SOT-23-THN (DYY) | 16 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| WQFN (BQB) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点