製品詳細

Technology family LS Number of channels 2 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog Supply current (max) (µA) 10000
Technology family LS Number of channels 2 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog Supply current (max) (µA) 10000
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8
  • Applications:
    • Dual 2-to 4-Line Decoder
    • Dual 1-to 4-Line Demultiplexer
    • 3-to 8-Line Decoder
    • 1-to 8-Line Demultiplexer
  • Individual Strobes Simplify Cascading for Decoding or Demultiplexing Larger Words
  • Input Clamping Diodes Simplify System Design
  • Choice of Outputs:
    • Totem Pole ('155, 'LS155A)
    • Open-Collector ('156, 'LS156)

 

  • Applications:
    • Dual 2-to 4-Line Decoder
    • Dual 1-to 4-Line Demultiplexer
    • 3-to 8-Line Decoder
    • 1-to 8-Line Demultiplexer
  • Individual Strobes Simplify Cascading for Decoding or Demultiplexing Larger Words
  • Input Clamping Diodes Simplify System Design
  • Choice of Outputs:
    • Totem Pole ('155, 'LS155A)
    • Open-Collector ('156, 'LS156)

 

These monolithic transistor-transistor-logic (TTL) circuits feature dual 1-line-to-4-line demultiplexers with individual strobes and common binary-address inputs in a single 16-pin package. When both sections are enabled by the strobes, the common binary-address inputs sequentially select and route associated input data to the appropriate output of each section. The individual strobes permit activating or inhibiting each of the 4-bit sections as desired. Data applied to input 1C is inverted at its outputs and data applied at 2C\ is not inverted through its outputs. The inverter following the 1C data input permits use as a 3-to-8-line decoder or 1-to-8-line demultiplexer without external gating. Input clamping diodes are provided on all of these circuits to minimize transmission-line effects and simplify system design.

 

These monolithic transistor-transistor-logic (TTL) circuits feature dual 1-line-to-4-line demultiplexers with individual strobes and common binary-address inputs in a single 16-pin package. When both sections are enabled by the strobes, the common binary-address inputs sequentially select and route associated input data to the appropriate output of each section. The individual strobes permit activating or inhibiting each of the 4-bit sections as desired. Data applied to input 1C is inverted at its outputs and data applied at 2C\ is not inverted through its outputs. The inverter following the 1C data input permits use as a 3-to-8-line decoder or 1-to-8-line demultiplexer without external gating. Input clamping diodes are provided on all of these circuits to minimize transmission-line effects and simplify system design.

 

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
CD74ACT138 アクティブ 3 ライン入力 8 ライン出力、反転型、デコーダ / デマルチプレクサ Voltage range (4.5V to 5.5V), average drive strength (24mA), average propagation delay (8ns)
CD74ACT151 アクティブ 8 入力マルチプレクサ Voltage range (4.5V to 5.5V), average drive strength (24mA), average propagation delay (8ns)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Dual 2-Line To 4-Line Decoders/Demultiplexers データシート 1988年 3月 1日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​