データシート
SN74LS257B
- Three-State Outputs Interface Directly with System Bus
- 'LS257B and 'LS258B Offer Three Times the Sink-Current Capability of the Original 'LS257 and 'LS258
- Same Pin Assignments as SN54LS157, SN74LS157, SN54S157, SN74S157, and SN54LS158, SN74LS158, SN54S158, SN74S158
- Provides Bus Interface from Multiple Sources in High-Performance Systems
Off state (worst case)
These devices are designed to multiplex signals from four-bit data sources to four-output data lines in bus-organized systems. The 3-state outputs will not load the data lines when the output control pin (G\) is at a high-logic level.
Series 54LS and 54S are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C; Series 74LS and 74S are characterized for operation from 0°C to 70°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Quadruple 2-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers データシート | 1988年 3月 1日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点