SN74LS399
- Single-Rail Outputs on 'LS399
- Selects One of Two 4-Bit Data Sources and Stores Data Synchronously with System Clock
- Applications:
- Dual Source for Operands and Constants in Arithmetic Processor; Can Release Processor Register Files for Acquiring New Data
- Implement Separate Registers Capable of Parallel Exchange of Contents Yet Retain External Load Capability
- Universal Type Register for Implementing Various Shift Patterns: Even Has Compound Left-Right Capabilities
This monolithic quadruple two-input multiplexer with storage provides essentially the equivalent functional capabilities of two separate MSI functions (SN54LS157/SN74LS157 and SN54LS175/SN74LS175) in a single 16-pin package.
When the word-select input is low, word 1 (A1, B1, C1, D1) is applied to the flip-flops. A high input to word select will cause the selection of word 2 (A2, B2, C2, D2). The selected word is clocked to the output terminals on the positive-going edge of the clock pulse.
Typical power dissipation is 37 milliwatts. The SN54LS399 is characterized for operation over the full military range of -55°C to 125°C. The SN74LS399 is characterized for operation from 0°C to 70°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Quadruple 2-Input Multiplexers With Storage データシート | 1988年 3月 1日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点