TAS5414C
- 4チャネルのシングル・エンド・アナログ入力、クラスDオーディオ・アンプ
- 10% THD+N時の標準出力電力
- 14.4Vで4Ωに対して28W/Ch
- 14.4Vで2Ωに対して50W/Ch
- 24Vで4Ωに対して79W/Ch
- 24Vで2Ωに対して150W/Ch (PBTL)
- チャネルのパラレル化(PBTL)によって大電流アプリケーションに対応
- THD+N < 0.02%、1kHz、4Ωに対して1W
- ポップ音およびクリック音低減テクノロジ(特許取得済み)
- ソフト・ミュートとゲイン・ランプ制御
- 同相ランプ
- AM干渉防止(特許取得済み)
- サイクル単位電流制限(特許取得済み)
- 75dB PSRR
- 4アドレスのI2Cシリアル・インターフェイスによるデバイス構成と制御
- チャネル・ゲイン: 12dB、20dB、26dB、32dB
- 負荷診断機能:
- 出力開路および負荷短絡
- 出力と電源、出力とグランドの間の短絡
- ツイータ検出(特許取得済み)
- 保護および監視機能:
- 短絡保護
- ロード・ダンプ保護(50V)
- 偶発的なグランド・オープン/電源オープンへの耐性
- 音楽再生中の出力DCレベル検出(特許取得済み)
- 過熱保護
- 過電圧および電圧低下
- クリップ検出
- 64ピンのQFP (PHD)パワー・パッケージ、ヒート・スラグ付き
- 周囲温度範囲 -20℃~105℃
アプリケーション
- アフターマーケット用ヘッドユニット
- アフターマーケット用外部オーディオ・アンプ
All trademarks are the property of their respective owners.
TAS5414Cは4チャネルのクラスDオーディオ・アンプで、車載用ヘッド・ユニットおよび外部アンプ・モジュール用に設計されています。14.4V電源から1%未満のTHD+Nで、4Ωに対して連続的に23Wを4チャネルで供給できます。各チャネルは、1%のTHD+Nで2Ωへ38Wを供給することもできます。TAS5414Cはシングル・エンドのアナログ入力を使用します。デバイスのクラスDのPWMトポロジにより、従来のリニア・アンプ・ソリューションと比べて効率が劇的に向上します。これによって、一般的な音楽再生の状況において、アンプの消費電力が約10分の1に低減します。デバイスには負荷診断機能が組み込まれており、出力の誤接続を検出して診断できるため、製造プロセスにおいてテスト時間を短縮するために役立ちます。
![](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
詳細リクエスト
車載、次世代、27W、2MHz、デジタル入力、4 チャネル、Class-D オーディオ アンプ: TAS6424L-Q1
車載、次世代、75W、2MHz、デジタル入力、4 チャネル、Class-D オーディオ アンプ: TAS6424-Q1
車載、次世代、75W、2MHz、デジタル入力、2 チャネル、Class-D オーディオ アンプ: TAS6422-Q1
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIX4192EVM-PDK — DIX4192 評価モジュール(EVM)および USB マザーボード
The DIX4192EVM-PDK provides a modular solution for evaluating the function and performance of the DIX4192 device from Texas Instruments. The PDK includes a motherboard (DAIMB) and a daughterboard (DIX4192EVM). Together, the daughter and mother boards form a modular platform for evaluating the (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTQFP (PHD) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点