データシート
TAS5634
- PWM入力のClass-Dアンプ電力段、TIデジタル入力(I2S)オーディオ・プロセッサおよびモジュレータと互換
- HDの内蔵クローズド・ループ・フィードバックにより、次の性能を実現
- 6Ωに対して1Wで0.025% THD
- 70dBを超えるPSRR (入力信号なし)
- 105dBを超えるSNR (Aウェイト)
- 10%THD+N時の出力電力
- 600W/3Ω PBTLモノラル構成
- 300W/6Ω BTLステレオ構成
- 230W/8Ω BTLステレオ構成
- 1%THD+N時の出力電力
- 465W/3Ω PBTLモノラル構成
- 240W/6Ω BTLステレオ構成
- 180W/8Ω BTLステレオ構成
- 内蔵の80mΩ MOSFETによりヒートシンクのサイズを削減
- 最大出力電力時に91%を超える効率
- 1/8出力電力時に75%を超える効率
- 起動時のクリック音およびポップ音の抑止
- デバイス保護: 低電圧、過熱、過電流、短絡保護、およびDCスピーカー保護
- 出力信号のプリ・クリッピングによりClass-G電源を制御
- 上部にサーマル・パッドが付属した44ピンのHTSSOP (DDV)パッケージ
TAS5634はPWM入力のClass-Dアンプ電力段で、2×300W (6Ω)または1×600W (3Ω)出力電力をサポートし、公称電源電圧は58Vです。58Vの電源電圧により、BTLで6Ω、およびPBTLで3Ωを含む、高いインピーダンスのスピーカー負荷に対応できます。内蔵MOSFETと新しいゲート・ドライブ方式により、高いピーク効率と低いアイドル損失を実現し、サーマル・ソリューションのサイズを小さくできます。
TAS5634はクローズド・ループ帰還設計と、一定の電圧ゲインを使用します。内部でマッチングされるゲイン抵抗により、高い電源除去率(PSRR)と、スイッチ・モード電源(SMPS)による低い出力ノイズが保証されます。
TAS5634は完全に統合された電力段で、TIのデジタル入力(I2S)オーディオ・プロセッサおよびモジュレータのポートフォリオ、たとえばTAS5548およびTAS5558と互換性があり、完全なデジタル入力のClass-Dアンプとなります。TAS5634は表面実装の44ピンHTSSOPパッケージで供給され、TAS5612LA、TAS5614LA、TAS5624Aを含むPWM入力Class-D電力段のピン互換ファミリの一部です。
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TAS5634EVM — TAS5634 300W ステレオ / 600W モノラル HD デジタル入力、58V D級アンプ出力段の評価基板
TAS5634EVM 評価基板は、テキサス インスツルメンツの TAS5634DDV IC を実証します。TAS5634DDV は、高効率の D 級技術を備えた高出力 D 級アンプです。この評価基板は、2 つのBTL (ステレオ 2.0) 出力チャネル、1 つの PBTL (モノラル 0.1) 出力チャネル、1 つの BTL と 2 つの SE (2.1) 出力チャネル、または 4 つの SE (4.0) 出力チャネルをサポートしています。この評価基板は、I2S オーディオ入力を PWM 信号に変換する TAS5558 変調器を搭載しており、TAS5634 (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (DDV) | 44 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。