TAS5634EVM

TAS5634 300W ステレオ / 600W モノラル HD デジタル入力、58V D級アンプ出力段の評価基板

概要

TAS5634EVM 評価基板は、テキサス インスツルメンツの TAS5634DDV IC を実証します。TAS5634DDV は、高効率の D 級技術を備えた高出力 D 級アンプです。この評価基板は、2 つのBTL (ステレオ 2.0) 出力チャネル、1 つの PBTL (モノラル 0.1) 出力チャネル、1 つの BTL と 2 つの SE (2.1) 出力チャネル、または 4 つの SE (4.0) 出力チャネルをサポートしています。この評価基板は、I2S オーディオ入力を PWM 信号に変換する TAS5558 変調器を搭載しており、TAS5634 がこの信号を入力として使用します。MSP430 マイコンと DIX4192 オーディオ トランシーバが内蔵されており、USB オーディオまたは SPDIF 入力からの変換を処理します。TAS5558 変調器を使用して、さまざまなデジタル ソースからの入力を受け入れることができます。アナログ プラグイン ボード コネクタを使用すると、TAS5634EVM と組み合わせてデジタル オーディオ プラグイン ボードを使用することもできます。TAS5634EVM は、最大 2×300W ステレオ、または 1×600W モノラルの出力電力を持つ包括的なデジタル入力ソリューションです。

特長
  • 大電力オーディオ評価基板
  • 自己完結型保護システム (短絡、クリップ、過熱)
  • SPDIF (光学または同軸)、USB オーディオ、アナログ プラグイン ボード I2S デジタル入力 BTL、PBTL、SE 出力構成をサポート
  • 単一電源電圧範囲:15V ~ 58V
  • 両面、メッキ スルーホール、2 オンス銅箔、 4 層 PCB レイアウト

 

 

 

  • TAS5634EVM

Low-power MCUs
MSP430G2955 56KB フラッシュ、2KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

 

オーディオ コーデック
DIX4192 デジタル オーディオ(車載)インターフェイス トランシーバ

 

スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
TAS5634 300W ステレオ、600W モノラル、12 ~ 62V 電源電圧、PWM 入力 Class-D オーディオ アンプ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TLV1117 800mA、15V、リニア電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TAS5634EVM — TAS5634 300W ステレオ / 600W モノラル HD デジタル入力、58V Class-D アンプ出力段の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TAS5634EVM TAS5634 300W ステレオ / 600W モノラル HD デジタル入力、58V Class-D アンプ出力段の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
計算ツール

LCFILTER-CALC-TOOL — Class-D LC Filter Designer

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
TAS3251 175W ステレオ、350W モノラル、12 ~ 38V 電源電圧、デジタル入力 Class-D スマート オーディオ アンプ
汎用オーディオ アンプ
TPA3255 315W ステレオ、600W モノラル、18 ~ 53.5V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
TAS5634EVM TAS5634 300W ステレオ / 600W モノラル HD デジタル入力、58V D級アンプ出力段の評価基板 TPA3221EVM TPA3221 100W ステレオ / 200W モノラル HD アナログ入力 Class-D アンプ評価モジュール TPA3244EVM TPA3244 60W ステレオ / 110W ピーク Ultra-HD アナログ入力オーディオ Class-D パッドダウン モジュール TPA3245EVM TPA3245 115W ステレオ / 230W モノラル、Ultra-HD 向けのアナログ入力 Class-D オーディオ モジュール TPA3250D2EVM TPA3250 70W ステレオ / 130W ピーク Ultra-HD アナログ入力オーディオ Class-D パッドダウン モジュール TPA3251EVM TPA3251 175W ステレオ / 350W モノラル Ultra-HD、アナログ入力 Class-D モジュール TPA3255EVM TPA3255 315W ステレオ / 600W モノラル、Ultra-HD 向けのアナログ入力 Class-D オーディオ モジュール
ダウンロードオプション

LCFILTER-CALC-TOOL Class-D LC Filter Designer

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/09/22
製品
スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ
TAS3251 175W ステレオ、350W モノラル、12 ~ 38V 電源電圧、デジタル入力 Class-D スマート オーディオ アンプ
汎用オーディオ アンプ
TPA3255 315W ステレオ、600W モノラル、18 ~ 53.5V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
TAS5634EVM TAS5634 300W ステレオ / 600W モノラル HD デジタル入力、58V D級アンプ出力段の評価基板 TPA3221EVM TPA3221 100W ステレオ / 200W モノラル HD アナログ入力 Class-D アンプ評価モジュール TPA3244EVM TPA3244 60W ステレオ / 110W ピーク Ultra-HD アナログ入力オーディオ Class-D パッドダウン モジュール TPA3245EVM TPA3245 115W ステレオ / 230W モノラル、Ultra-HD 向けのアナログ入力 Class-D オーディオ モジュール TPA3250D2EVM TPA3250 70W ステレオ / 130W ピーク Ultra-HD アナログ入力オーディオ Class-D パッドダウン モジュール TPA3251EVM TPA3251 175W ステレオ / 350W モノラル Ultra-HD、アナログ入力 Class-D モジュール TPA3255EVM TPA3255 315W ステレオ / 600W モノラル、Ultra-HD 向けのアナログ入力 Class-D オーディオ モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac729 or www.ti.com/lit/xx/slac729/slac729.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC729. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLAR144.PDF (105 KB)
SLAR145.PDF (1472 KB)
SLAR143.PDF (590 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TAS5634 Evaluation Module User's Guide 2017/10/05
証明書 TAS5634EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。