ホーム オーディオ、ハプティクス、およびピエゾ オーディオ アンプ スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ

TAS5751M

アクティブ

EQ (イコライザ) と AGL (オート ゲイン リミッタ) 搭載、25W ステレオ、40W モノラル、8 ~ 26.4V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ

製品詳細

Audio input type Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Control interface Software Output power (W) 25 Power stage supply (max) (V) 26.4 Power stage supply (min) (V) 8 RDS(on) (Ω) 0.08 THD + N at 1 kHz (%) 0.03 Load (min) (Ω) 4 Analog supply voltage (min) (V) 3 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 85
Audio input type Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Control interface Software Output power (W) 25 Power stage supply (max) (V) 26.4 Power stage supply (min) (V) 8 RDS(on) (Ω) 0.08 THD + N at 1 kHz (%) 0.03 Load (min) (Ω) 4 Analog supply voltage (min) (V) 3 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 85
HTSSOP (DCA) 48 101.25 mm² 12.5 x 8.1
  • オーディオ入力/出力
    • 1つのステレオ・シリアル・オーディオ入力
    • 44.1kHzおよび48kHzのサンプル・レートをサポート(LJ/RJ/I²S)
    • 3線式I²Sモードをサポート(MCLK不要)
    • オーディオ・ポート速度の自動検出
    • BTLおよびPBTL構成をサポート
    • 10% THD+NでPOUT = 25W
      • PVDD = 20V、8Ω、1kHz
  • オーディオ/PWM処理
    • 独立したチャネルのボリューム制御、ゲインは24dBからミュートまで0.125dB刻み
    • プログラム可能な3バンドの自動ゲイン制限(AGL)
    • 20のプログラム可能なバイクワッド・フィルタにより、スピーカーの特性補償や、他のオーディオ処理機能を実現
  • 全般的な仕様
    • 106-dB SNR、Aウェイト、フルスケール(0dB)を基準
    • 2つのアドレスを持つI²Cシリアル制御インターフェイス
    • 熱、短絡、低電圧からの保護
    • 高効率(最高90%)
    • AD、BD、および3値変調
    • PWMレベル・メーター
  • オーディオ入力/出力
    • 1つのステレオ・シリアル・オーディオ入力
    • 44.1kHzおよび48kHzのサンプル・レートをサポート(LJ/RJ/I²S)
    • 3線式I²Sモードをサポート(MCLK不要)
    • オーディオ・ポート速度の自動検出
    • BTLおよびPBTL構成をサポート
    • 10% THD+NでPOUT = 25W
      • PVDD = 20V、8Ω、1kHz
  • オーディオ/PWM処理
    • 独立したチャネルのボリューム制御、ゲインは24dBからミュートまで0.125dB刻み
    • プログラム可能な3バンドの自動ゲイン制限(AGL)
    • 20のプログラム可能なバイクワッド・フィルタにより、スピーカーの特性補償や、他のオーディオ処理機能を実現
  • 全般的な仕様
    • 106-dB SNR、Aウェイト、フルスケール(0dB)を基準
    • 2つのアドレスを持つI²Cシリアル制御インターフェイス
    • 熱、短絡、低電圧からの保護
    • 高効率(最高90%)
    • AD、BD、および3値変調
    • PWMレベル・メーター

TAS5751Mデバイスは高効率のデジタル入力オーディオ・アンプで、ブリッジ結合負荷(BTL)として構成されているステレオ・スピーカーの駆動用です。パラレル・ブリッジ結合負荷(PBTL)入力は、単一の低インピーダンス負荷へのパラレル出力を駆動することにより、大電力を生成できます。1系統のシリアル・データ入力を備え、最大2つの独立したオーディオ・チャネルを処理でき、ほとんどのデジタル・オーディオ・プロセッサおよびMPEGデコーダとシームレスに統合できます。このデバイスは、広い範囲の入力データおよびデータ速度に対応できます。これらのチャネルは、完全にプログラム可能なデータ・パスを通して内部スピーカー・ドライバにルーティングされます。

TAS5751Mデバイスはスレーブ専用のデバイスで、クロックはすべて外部ソースから供給されます。TAS5751Mデバイスは、入力サンプル・レートに応じて、384kHz~288kHzのスイッチング・レートのPWMキャリアで動作します。オーバーサンプリングと4次ノイズ・シェーパの組み合わせにより、平坦なノイズ・フロアと、20Hz~20kHzの優れたダイナミック・レンジが得られます。

TAS5751Mデバイスは高効率のデジタル入力オーディオ・アンプで、ブリッジ結合負荷(BTL)として構成されているステレオ・スピーカーの駆動用です。パラレル・ブリッジ結合負荷(PBTL)入力は、単一の低インピーダンス負荷へのパラレル出力を駆動することにより、大電力を生成できます。1系統のシリアル・データ入力を備え、最大2つの独立したオーディオ・チャネルを処理でき、ほとんどのデジタル・オーディオ・プロセッサおよびMPEGデコーダとシームレスに統合できます。このデバイスは、広い範囲の入力データおよびデータ速度に対応できます。これらのチャネルは、完全にプログラム可能なデータ・パスを通して内部スピーカー・ドライバにルーティングされます。

TAS5751Mデバイスはスレーブ専用のデバイスで、クロックはすべて外部ソースから供給されます。TAS5751Mデバイスは、入力サンプル・レートに応じて、384kHz~288kHzのスイッチング・レートのPWMキャリアで動作します。オーバーサンプリングと4次ノイズ・シェーパの組み合わせにより、平坦なノイズ・フロアと、20Hz~20kHzの優れたダイナミック・レンジが得られます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細リクエスト

PurePath™ Console 3、TAS5751M GUI、およびその他の設計リソースが入手可能です。ご注文

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TAS5751M - EQおよび3バンドAGL付きのデジタル入力オーディオ・パワーアンプ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 9月 12日
その他の技術資料 TAS5751MEVM Quick Start Guide (Rev. A) 2016年 7月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

PUREPATH-CMBEVM — オーディオ・アンプ用 PurePath コンソール・マザー・ボード

The PurePath™ Console Motherboard (PurePath-CMBEVM) provides a seamless interface between Ti’s latest PurePath Console GUI to supported TI’s digital and mixed-signal audio evaluation modules, including audio amplifiers and audio converters.

The PurePath-CMBEVM is shipped as a stand-alone board. It (...)

評価ボード

TAS5751MEVM — TAS5751M デジタル入力、オープン ループ、Class-D オーディオ アンプ評価基板

TAS5751MEVM は、テキサス インスツルメンツ製の I2S 入力対応オープン ループ アンプである TAS5751M の評価を可能にします。この評価モジュールには 2 つの TAS5751M デバイスが実装されており、1 つは 2 チャネル動作用、もう 1 つはモノラル動作用に設定されています。TAS5751M は、PWM プロセッサとオープン ループ Class-D オーディオ パワーアンプを統合したデバイスです。TAS5751MEVM は、単一の 8V ~ 26.4V 電源で動作します。TAS5751MEVM は、PurePath™ Console マザーボード (...)

ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

PUREPATHCONSOLE PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ Console is a highly integrated and easy-to-use audio development suite designed specifically to simplify the evaluation, configuration and debug process associated with the development of audio products. Watch how easy it is to use the PurePath™ Console 3 software.

PurePath Console’s (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ・コーデック
  • TAC5111 105dB のダイナミック レンジ ADC と 114dB のダイナミック レンジ DAC を搭載、低消費電力モノラル オーディオ コーデック
  • TAC5111-Q1 ダイナミック レンジが 105dB の ADC と 114dB の DAC 搭載、車載用低消費電力モノラル オーディオ コーデック
  • TAC5112 105dB のダイナミック レンジ ADC と 114dB のダイナミック レンジ DAC を搭載、低消費電力ステレオ オーディオ コーデック
  • TAC5112-Q1 ダイナミック レンジが 105dB の ADC と 114dB の DAC 搭載、車載用低消費電力ステレオ オーディオ コーデック
  • TAC5211 119dB のダイナミック レンジ ADC と 120dB のダイナミック レンジ DAC を搭載、車載用高性能モノラル オーディオ コーデック
  • TAC5212 119dB のダイナミック レンジ ADC と 120dB のダイナミック レンジ DAC を搭載、車載用高性能ステレオ オーディオ コーデック
  • TAC5311-Q1 104dB ADC、114dB DAC、高電圧入力、マイク バイアスと診断機能搭載、車載用モノラル オーディオ コーデック
  • TAC5312-Q1 104dB ADC、114dB DAC、高電圧入力、マイク バイアスと診断機能搭載、車載用ステレオ オーディオ コーデック
  • TAC5412-Q1 112dB ADC、120dB DAC、高電圧入力、マイク バイアスと診断機能搭載、車載用ステレオ オーディオ コーデック
  • TLV320AIC3268 TLV320AIC3268 超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック
オーディオ DAC
  • PCM1690 差動出力搭載、、113dB SNR、8 チャネル、オーディオ DAC
  • PCM5242 4.2VRMS、DirectPath™、32 ビット、384kHz、114dB、オーディオ ステレオ DAC
  • TAD5112 110dB のダイナミック レンジ、ヘッドホン ドライバとライン ドライバ搭載、車載用低消費電力ステレオ オーディオ DAC
  • TAD5112-Q1 110dB のダイナミック レンジ、ヘッドホン ドライバとライン ドライバ搭載、車載用低消費電力ステレオ オーディオ DAC
  • TAD5212 120dB のダイナミック レンジ、ヘッドホン ドライバとライン ドライバ搭載、車高性能ステレオ オーディオ DAC
  • TAD5212-Q1 120dB のダイナミック レンジ、ヘッドホン ドライバとライン ドライバ搭載、車載用高性能ステレオ オーディオ DAC
オーディオ ADC
  • PCM1841-Q1 車載、クワッドチャネル、32 ビット、192kHz オーディオ A/D コンバータ (ADC)
  • PCM3120-Q1 車載、ステレオ、106dB SNR、768kHz、低消費電力、ソフトウェア制御のオーディオ ADC
  • PCM3140-Q1 車載、106dB の SNR、クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC)
  • PCM5120-Q1 車載対応、ステレオ、120dB SNR、768kHz、低消費電力、ソフトウェア制御のオーディオ ADC
  • PCM5140-Q1 車載、120dB の SNR、クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC)
  • PCM6020-Q1 車載対応、マイク バイアス内蔵、昇圧機能と入力診断機能搭載、2 チャネル オーディオ ADC
  • PCM6120-Q1 車載、ステレオ、123dB SNR、768kHz、低消費電力、ソフトウェア制御のオーディオ ADC
  • PCM6140-Q1 車載、122dB の SNR、クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC)
  • PCM6260-Q1 車載対応、プログラマブル マイク バイアス内蔵、昇圧機能、入力診断機能搭載、6 チャネル オーディオ ADC
  • PCM6340-Q1 車載、マイク バイアス内蔵、入力診断機能搭載、4 チャネル オーディオ ADC
  • PCMD3140 4 チャネル PDM 入力から TDM または I²S 出力へのコンバータ
  • PCMD3140-Q1 車載対応、127dB SNR、768kHz、4 チャネル、PDM 入力から TDM 出力または I²S 出力への変換向けコンバータ
  • PCMD3180 8 チャネル、PDM (パルス密度変調) 入力から TDM (時分割多重) または I²S 出力へのコンバータ
  • PCMD3180-Q1 車載、8 チャネル、PDM (パルス密度変調) 入力から TDM (時分割多重) または I²S 出力へのコンバータ
  • TAA3020 104dB SNR、ステレオチャネル、768kHz オーディオ A/D コンバータ (ADC)
  • TAA3040 Quad-channel 768kHz audio analog-to-digital converter (ADC) with 104dB SNR
  • TAA5212 119dB のダイナミック レンジと構成可能なデジタル フィルタ搭載、高性能ステレオ オーディオ ADC
  • TAA5412-Q1 112dB のダイナミック レンジ、高電圧入力、マイク バイアスと診断機能搭載、車載用ステレオ オーディオ ADC
  • TLV320ADC3120 106dB SNR、ステレオ チャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC)
  • TLV320ADC3140 106dB SNR を実現した、クワッド チャネル、768kHz Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ(ADC)
  • TLV320ADC5120 120dB SNR、ステレオ チャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC)
  • TLV320ADC5140 120dB SNR を実現した、クワッド チャネル、768kHz Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ(ADC)
  • TLV320ADC6120 123dB SNR、ステレオ チャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC)
  • TLV320ADC6140 122dB SNR を実現した、クワッド チャネル、768kHz Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ(ADC)
General-purpose audio amplifiers
  • TAS2552 スピーカ保護用 I/V センス機能内蔵、4W、デジタル / アナログ入力、スマート アンプ。8.5V 昇圧
  • TAS2555 スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 8.5V の Class-H 昇圧機能搭載、5.7W デジタル入力スマート アンプ
  • TAS2557 スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 8.5V の Class-H 昇圧機能搭載、5.7W デジタル入力スマート アンプ
  • TAS2559 ステレオ処理機能付き、スピーカ保護機能内蔵、5.7W、デジタル入力スマート アンプ
  • TAS2560 スピーカ保護向けの I/V センス機能搭載、8.5V の Class-H 昇圧機能内蔵、5.6W デジタル入力スマート アンプ
  • TAS2563 スピーカ保護機能内蔵、高度な EQ と 11V の Class-H 昇圧機能搭載、6.1W デジタル入力スマート アンプ
  • TAS5731 2.1 チャネル サポート、20W ステレオ、41W モノラル、8 ~ 21.5V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ
  • TAS5760MD HP (ヘッドホン) 機能内蔵、55W ステレオ、114W モノラル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ
Automotive audio amplifiers
  • TAS5760M-Q1 車載、25W、2 チャネル、4.5 ~ 26.4V の電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ
  • TAS6422-Q1 車載、ロード ダンプ対応機能搭載、75W、2MHz、2 チャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ
  • TAS6424-Q1 車載、75W、2MHz、4 チャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ
  • TAS6424E-Q1 車載、75W、2MHz、クワッドチャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ
  • TAS6424L-Q1 車載、ロード ダンプ対応機能搭載、27W、2MHz、4 チャネル、4.5 ~ 18V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ
  • TPA6404-Q1 車載、ロード ダンプ対応機能搭載、45W、2MHz、4 チャネル、4.5 ~ 18V の電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ
  • TAS5411-Q1 車載、8W、4.5V~18V、アナログ入力、モノラル Class-D オーディオ アンプ
  • TAS5421-Q1 車載、22W、4.5V~18V、アナログ入力、モノラル Class-D オーディオ アンプ
  • TAS5431-Q1 車載、8W、4.5V~18V アナログ入力、モノラル Class-D オーディオ アンプ
  • TAS5441-Q1 車載、22W、4.5V~18V アナログ入力、モノラル Class-D オーディオ アンプ
  • TAS6421-Q1 車載対応、ロード ダンプ対応機能搭載、75W、2MHz、1 チャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ
  • TAS6422E-Q1 車載、75W、2MHz、2 チャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ
  • TAS6424M-Q1 車載、ロード ダンプ対応機能搭載、45W、2MHz、4 チャネル、4.5 ~ 18V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ
  • TAS6424MS-Q1 車載、45W、2MHz、4 チャネル、4.5 ~ 18V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ
  • TAS6424R-Q1 車載、75W、2MHz、クワッドチャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ
  • TAS6511-Q1 車載、電流センス機能搭載、45V、2MHz、1 チャネル、デジタル入力、Class-D オーディオ アンプ
  • TAS6584-Q1 車載、電流センス機能搭載、45V、10A、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプ
  • TAS6684-Q1 車載、電流センス機能搭載、45V、13A、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプ
  • TAS6754-Q1 車載、1L 変調、19V、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプ
  • TPA6304-Q1 車載、45W、2.1MHz、アナログ入力、4 チャネル Class-D Burr-Brown™ オーディオ アンプ
Speaker, TV & soundbar audio amplifiers
  • TAS2110 11V Class-H 昇圧機能内蔵、6.1W、モノラル、デジタル入力 Class-D スピーカ アンプ
  • TAS2764 I/V センス機能とスピーカ保護機能搭載、マルチレベル電源向け、13W、デジタル入力、2.3V ~ 16V スマート アンプ
  • TAS2780 スピーカ保護用 I/V センス機能搭載、25W、デジタル入力、4.5V ~ 24V、6A ピーク、スマート アンプ
  • TAS5729MD HP (ヘッドホン) 対応、12W ステレオ、24W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ
  • TAS5733L EQ (イコライザ) と AGL (オート ゲイン リミッタ) 搭載、10W ステレオ、20W モノラル、8 ~ 16.5V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ
  • TAS5751M EQ (イコライザ) と AGL (オート ゲイン リミッタ) 搭載、25W ステレオ、40W モノラル、8 ~ 26.4V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ
  • TAS5754M 40W ステレオ、61W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ
  • TAS5756M 30W ステレオ、40W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ
  • TAS5760L 21W ステレオ、42W モノラル、4.5 ~ 16.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ
  • TAS5760LD HP (ヘッドホン) 機能内蔵、21W ステレオ、42W モノラル、4.5 ~ 16.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ
  • TAS5760M 55W ステレオ、114W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ
  • TAS5780M 20W ステレオ、40W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ
  • TAS5782M 処理能力搭載、20W ステレオ、40W モノラル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D スマート オーディオ アンプ
  • TAS5805M 処理能力搭載、23W ステレオ、45W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ
  • TAS5822M 96kHz のエンハンスド処理機能搭載、35W、インダクタレス、デジタル入力、ステレオ、閉ループ Class-D アンプ
  • TAS5825M 192kHz アーキテクチャ採用、38W ステレオ、65W モノラル、4.5 ~ 26V、デジタル入力 Class-D スマート オーディオ アンプ
  • TAS5825P 超低アイドル損失と優れた効率、4.5V ~ 26.4V、Class-H 制御、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ
Specialty audio amplifiers
  • TPA6166A2 アクセサリ検出機能搭載、43mW ステレオ、アナログ入力ヘッドホン アンプ
PC & notebook audio amplifiers
  • TAS2770 スピーカ保護用 I/V センス機能内蔵、20W、デジタル入力、4.5V ~ 18V、スマート アンプ
  • TAS2781 25W、4.5V ~ 23V、デジタル入力、オーディオ処理機能内蔵、スピーカ保護機能搭載、Class-D アンプ
  • TAS5766M 50W ステレオ、100W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D スマート オーディオ アンプ
Mobile phone tablet wearable audio amplifiers
  • TAS2562 スピーカ保護向けの I/V センス機能搭載、11V の Class-H 昇圧機能内蔵、6.1W、デジタル入力スマート アンプ
  • TAS2564 スピーカ保護向けの I/V センス機能搭載、13V の Class-H 昇圧機能内蔵、7W、デジタル入力スマート アンプ
  • TAS2572 I/V センス機能搭載、13V の Class-H 昇圧機能内蔵、6.6W、デジタル入力スマート アンプ
Piezo drivers
  • DRV5825P スマート I/V 保護機能搭載、4.5 ~ 26.4V、7.5A ステレオ、15A モノラル、デジタル入力、ピエゾ ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
  • ADC3120EVM-PDK TLV320ADC3120 ステレオ チャネル、106dB SNR、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価基板
  • ADC3120Q1EVM-PDK PCM3120-Q1 106dB の SNR、ステレオ、768kHz、オーディオ A/D コンバータの評価基板
  • ADC5120EVM-PDK TLV320ADC5120 ステレオ チャネル、120dB SNR、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価基板
  • ADC5120Q1EVM-PDK PCM5120-Q1 120dB の SNR、ステレオ、768kHz、オーディオ A/D コンバータの評価基板
  • ADC6120EVM-PDK TLV320ADC6120 ステレオ チャネル、123dB SNR、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価基板
  • ADC6120Q1EVM-PDK PCM6120-Q1 123dB の SNR、ステレオ、768kHz、オーディオ A/D コンバータの評価基板
  • PCM1809EVM PCM1809 評価基板
  • PCMD3140Q1EVM-PDK PCMD3140-Q1 4 チャネル PDM 入力から TDM または I²S 出力への変換を行うコンバータの評価基板
  • PP-SALB2-EVM PP-SALB2-EVM スマート アンプ スピーカ評価ボードの評価基板 (評価ボード 2)
  • TAA3040EVM-PDK TAA3040 評価基板
  • TAA5212EVM-K TAA5212 評価基板
  • TAC5112EVM-K TAC5112 評価基板
  • TAC5212EVM-K TAC5212 評価基板
  • TAD5212EVM-K TAD5212 評価基板
  • TAS2555YZEVM TAS2555:5.7W Class-D オーディオ・アンプの評価基板
  • TAS2557EVM TAS2557 Class-H 昇圧機能とスピーカ センス機能搭載、5.7W Class-D オーディオ アンプの評価基板
  • TAS2559EVM TAS2559 5.7W Class-D オーディオ アンプの評価基板
  • TAS2560EVM TAS2560:5.6W Class-D オーディオ アンプの評価基板
  • TAS2770EVM TAS2770EVM モノラル、デジタル入力、Class-D、IV センスオーディオアンプの評価基板、QFN パッケージ
  • TAS2781EVM デジタル入力およびスピーカ IV センス機能搭載、モノラル、Class-D オーディオ アンプ向け TAS2781 評価基板
  • TAS3251EVM TAS3251 175W ステレオ / 350W モノラル、Ultra-HD デジタル入力 Class-D 評価モジュール
  • TAS5721EVM TAS5721 評価モジュール
  • TAS5733LEVM TAS5733L デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプの評価基板
  • TAS5751MEVM TAS5751M デジタル入力、オープン ループ、Class-D オーディオ アンプ評価基板
  • TAS5754MDCAEVM TAS5754M I2S 入力、クローズド・ループのオーディオ・アンプ評価モジュール
  • TAS5756MDCAEVM TAS5756M I2S 入力、クローズド・ループのオーディオ・アンプ評価モジュール
  • TAS5760XXEVM TAS5760M/MD/L/LD 評価モジュール
  • TAS5782MEVM TAS5782M デジタル入力、閉ループ、96kHz、処理機能搭載、Class-D オーディオ アンプの評価基板
  • TAS5805MEVM TAS5805M 拡張処理機能搭載、デジタル入力、閉ループ ステレオ Class-D オーディオ アンプの評価基板 (EVM)
  • TAS5825MEVM 96kHz/192kHz 拡張処理機能搭載、デジタル入力、閉ループ、Class-D オーディオ アンプの評価基板
  • TAS5411Q1EVM TAS5411-Q1 EVM 1 チャネル、アナログ入力クラス-D オーディオ・アンプ、I2C 診断および保護付き、オートモーティブ用
  • TAS5421EVM TAS5421EVM オーディオ・アンプ評価ボード、eCall、テレマティック、計器群、および、インフォテイメント用
  • TAS5431Q1EVM TAS5431-Q1 8W車載用モノラル アナログ入力D級オーディオ アンプ評価基板
  • TAS5441Q1EVM eCall、テレマティクス、インストルメント クラスター、インフォテインメント用オーディオ アンプ評価基板
  • TAS6421Q1EVM TAS6421-Q1 I2C 診断機能搭載、2.1MHz、1 チャネル デジタル入力 Class-D オーディオ アンプの評価基板
  • TAS6422EQ1EVM I2C 診断機能搭載、2MHz、2 チャネル、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプの評価基板
  • TAS6422Q1EVM TAS6422Q1 I2C 診断機能搭載、2.1MHz、2 チャネル デジタル入力 Class-D オーディオ アンプの評価基板
  • TAS6424EQ1EVM TAS6424E-Q1 75W、2MHz、クワッド チャネル、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプの評価基板
  • TAS6424LQ1EVM TAS6424LQ1 I2C 診断機能搭載、2.1MHz、4 チャネル デジタル入力 Class-D オーディオ アンプの評価基板
  • TAS6424MSQ1EVM I2C 診断機能搭載、2.1MHz、4 チャネル、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプの評価基板
  • TAS6511Q1EVM TAS6511-Q1 評価基板
  • TAS6584Q1EVM TAS6584-Q1 45V、10A、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプの評価基板
  • TAS6684Q1EVM TAS6684-Q1 評価基板
  • TAS6754Q1EVM TAS6754-Q1 評価基板
  • TPA6304Q1EVM 車載、2.1MHz、アナログ入力、4 チャネル、Class-D オーディオ アンプの評価基板
  • TPA6404Q1EVM TPA6404-Q1 50W、2MHz アナログ入力 4 チャネル、車載 Class-D オーディオ アンプの評価基板
開発キット
サポート・ソフトウェア

TAS5751M-TAS5733L-SW TAS5751M and TAS5733L GUI and software for PurePath™ Console 3

TAS5751M and TAS5733L GUI and software for PurePath™ Console 3
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Speaker, TV & soundbar audio amplifiers
  • TAS5733L EQ (イコライザ) と AGL (オート ゲイン リミッタ) 搭載、10W ステレオ、20W モノラル、8 ~ 16.5V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ
  • TAS5751M EQ (イコライザ) と AGL (オート ゲイン リミッタ) 搭載、25W ステレオ、40W モノラル、8 ~ 26.4V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
  • TAS5733LEVM TAS5733L デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプの評価基板
  • TAS5751MEVM TAS5751M デジタル入力、オープン ループ、Class-D オーディオ アンプ評価基板
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (DCA) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ