ホーム オーディオ、ハプティクス、およびピエゾ オーディオ アンプ スピーカ、TV、およびサウンドバーのオーディオ アンプ

TAS5755M

アクティブ

2.1 モード サポート、50W ステレオ、100W モノラル、8 ~ 26.4V、デジタル入力、開ループ Class-D オーディオ アンプ

製品詳細

Audio input type Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) 3 Control interface I2C, Software Output power (W) 50 Power stage supply (max) (V) 26.4 Power stage supply (min) (V) 8 RDS(on) (Ω) 0.08 THD + N at 1 kHz (%) 0.05 Load (min) (Ω) 4 Analog supply voltage (min) (V) 3 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 125
Audio input type Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) 3 Control interface I2C, Software Output power (W) 50 Power stage supply (max) (V) 26.4 Power stage supply (min) (V) 8 RDS(on) (Ω) 0.08 THD + N at 1 kHz (%) 0.05 Load (min) (Ω) 4 Analog supply voltage (min) (V) 3 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 125
HTSSOP (DFD) 56 113.4 mm² 14 x 8.1
  • Sol低減
    • シングル・チップで2.1、2.0、モノラルの各モードに対応
    • モノラル(PBTL)モードでのシングル・フィルタ
    • パッド・アップ・パッケージと80mΩのRDSONにより熱特性を強化
  • 大きな出力電力に対応
    • 2.1モードで2×19W + 1×50W
      (2×4Ω + 1×6Ω、24V)
    • 2.0モードで2×50W (2×6Ω、24V)
    • モノラル・モードで1×100W (1×2Ω、24V)
    • 広い電圧範囲: 8V~26.4V
  • オーディオ性能
    • 1kHzでTHD+N ≤ 0.05% (RSPK = 8Ω、POUT = 1W、PVDD = 18V)
    • ICN ≤ 50µVRMS
    • クロストーク ≤ -67dB
    • SNR ≥ 104dB
    • BD変調を利用してオーディオ性能と効率を向上可能
  • 内蔵のオーディオ処理
    • 2×8 + 1×2バイクワッド
    • 2バンド + 1バンドの構成可能なダイナミック・レンジ制御(DRC)
    • ライセンス不要の3Dエフェクト
    • 信号ミキシングおよびDCブロッキング・フィルタ
    • 自動レート検出
  • 内蔵の自己保護機能
    • 過熱保護
    • 過電流制限保護
    • 低電圧保護
  • Sol低減
    • シングル・チップで2.1、2.0、モノラルの各モードに対応
    • モノラル(PBTL)モードでのシングル・フィルタ
    • パッド・アップ・パッケージと80mΩのRDSONにより熱特性を強化
  • 大きな出力電力に対応
    • 2.1モードで2×19W + 1×50W
      (2×4Ω + 1×6Ω、24V)
    • 2.0モードで2×50W (2×6Ω、24V)
    • モノラル・モードで1×100W (1×2Ω、24V)
    • 広い電圧範囲: 8V~26.4V
  • オーディオ性能
    • 1kHzでTHD+N ≤ 0.05% (RSPK = 8Ω、POUT = 1W、PVDD = 18V)
    • ICN ≤ 50µVRMS
    • クロストーク ≤ -67dB
    • SNR ≥ 104dB
    • BD変調を利用してオーディオ性能と効率を向上可能
  • 内蔵のオーディオ処理
    • 2×8 + 1×2バイクワッド
    • 2バンド + 1バンドの構成可能なダイナミック・レンジ制御(DRC)
    • ライセンス不要の3Dエフェクト
    • 信号ミキシングおよびDCブロッキング・フィルタ
    • 自動レート検出
  • 内蔵の自己保護機能
    • 過熱保護
    • 過電流制限保護
    • 低電圧保護

TAS5755Mはシングル・チップの柔軟なデジタル・オーディオ・ソリューションで、2.1 (2スピーカー+サブウーファー)、2.0またはステレオ(2スピーカー)、モノラル(大電力スピーカー)モードをサポートする処理機能が内蔵されています。

高効率、80mΩの低RDSON、パッド・アップ・パッケージにより、このデバイスは最大2×50Wまたは1×100Wを出力できます。

TAS5755Mは、ステレオ・モードでは各チャネルに2つのフルHブリッジを使用します。2.1モードでは、TAS5755Mは2つのハーフ・ブリッジを使用して2つの独立したスピーカー・チャネルを駆動しながら、サブウーファーをフル・ブリッジで駆動します。最後にモノラル・モードでは、1つのフィルタ段のみを使用してプリフィルタのパラレル・ブリッジ接続負荷(PBTL)をサポートし、システム全体のサイズとコストを削減できます。

TAS5755Mにはオーディオ処理機能として、信号ミキシング、DCブロッキング・フィルタ、イコライゼーション用の2×8 + 1×2バイクワッドが内蔵されています。2バンドの対数形式DRCと、サブウーファー・チャネル用に別のシングル・バンドDRCを使用して、電力制限が実装されています。

TAS5755Mはシングル・チップの柔軟なデジタル・オーディオ・ソリューションで、2.1 (2スピーカー+サブウーファー)、2.0またはステレオ(2スピーカー)、モノラル(大電力スピーカー)モードをサポートする処理機能が内蔵されています。

高効率、80mΩの低RDSON、パッド・アップ・パッケージにより、このデバイスは最大2×50Wまたは1×100Wを出力できます。

TAS5755Mは、ステレオ・モードでは各チャネルに2つのフルHブリッジを使用します。2.1モードでは、TAS5755Mは2つのハーフ・ブリッジを使用して2つの独立したスピーカー・チャネルを駆動しながら、サブウーファーをフル・ブリッジで駆動します。最後にモノラル・モードでは、1つのフィルタ段のみを使用してプリフィルタのパラレル・ブリッジ接続負荷(PBTL)をサポートし、システム全体のサイズとコストを削減できます。

TAS5755Mにはオーディオ処理機能として、信号ミキシング、DCブロッキング・フィルタ、イコライゼーション用の2×8 + 1×2バイクワッドが内蔵されています。2バンドの対数形式DRCと、サブウーファー・チャネル用に別のシングル・バンドDRCを使用して、電力制限が実装されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TAS5755M 2×50W (2×19W + 1×50W)、オーディオ・プロセッサ搭載、2.1モード対応のデジタル入力オーディオ・アンプ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 8月 6日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TAS5755MEVM — TAS5755M 評価基板

TAS5755M 評価基板は、テキサス・インスツルメンツの TAS5755M デバイスを実証します。TAS5755M は、高性能 PWM プロセッサと Class-D オーディオ パワー アンプを組み合わせた製品です。この EVM は、2 つのシングルエンド (SE) スピーカーと BTL サブウーファ (2.1ch)、または 2 つのブリッジ接続 (BTL) スピーカ (2.0ch) で構成できます。TAS5755M には、サラウンド サウンド (3D) などの追加のオーディオ処理機能があります。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TAS5755M IBIS Model

SLOM436.ZIP (39 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (DFD) 56 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ