ホーム オーディオ、ハプティクス、およびピエゾ オーディオ アンプ 車載オーディオ アンプ

TAS6421-Q1

アクティブ

車載対応、ロード ダンプ対応機能搭載、75W、2MHz、1 チャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ

製品詳細

Output power (W) 75 Power stage supply (max) (V) 26.4 Power stage supply (min) (V) 4.5 Speaker channels (max) Mono Features thermal pad up Audio input type Digital Input Control interface I2C THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Switching frequency (max) (Hz) 2100000 Output noise voltage (µV) 42 Sampling rate (max) (Hz) 96000 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output power (W) 75 Power stage supply (max) (V) 26.4 Power stage supply (min) (V) 4.5 Speaker channels (max) Mono Features thermal pad up Audio input type Digital Input Control interface I2C THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Switching frequency (max) (Hz) 2100000 Output noise voltage (µV) 42 Sampling rate (max) (Hz) 96000 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
HSSOP (DKQ) 56 190.647 mm² 18.42 x 10.35
  • 高度な負荷診断機能
    • DC 診断を入力クロックなしで実行
    • インピーダンスおよび位相応答を使った AC 診断によるツイータ検出
  • CISPR25-L5 EMC 仕様に容易に適合
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード:-40℃~+125℃
  • オーディオ入力
    • I2S または 4/8 チャネルの TDM 入力
    • 入力サンプル・レート:44.1kHz、48kHz、96kHz
    • 入力フォーマット:16 ビットから 32 ビットの I2S および TDM
  • オーディオ出力
    • シングル・チャネルのブリッジ結合負荷 (BTL)
    • 最高 2.1MHz の出力スイッチング周波数
    • 27W (10% THD、14.4V BTL、4Ω 負荷)
    • 45W (10% THD、14.4V BTL、2Ω 負荷)
  • 14.4V BTL、4Ω 負荷でのオーディオ性能
    • THD+N < 0.02% (1W)
    • 出力ノイズ: 42µVRMS
    • クロストーク: -90dB
  • ホストから独立した動作による負荷診断
    • 出力負荷の開路と短絡
    • 出力からバッテリまたはグランドへの短絡
    • 最大 6kΩ のライン出力検出
  • 保護機能
    • 出力電流制限および短絡保護
    • 40V の負荷ダンプ
    • グランド・オープン/電源オープンへの耐性
    • 過熱警告およびシャットダウン
    • 低電圧および過電圧、DC オフセット
  • 一般的な動作
    • 電源電圧:4.5V~26.4V
    • 4 つのアドレス・オプションを持つ I2C 制御
    • クリップ検出 (ラッチ付きまたはラッチなし)
  • 高度な負荷診断機能
    • DC 診断を入力クロックなしで実行
    • インピーダンスおよび位相応答を使った AC 診断によるツイータ検出
  • CISPR25-L5 EMC 仕様に容易に適合
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード:-40℃~+125℃
  • オーディオ入力
    • I2S または 4/8 チャネルの TDM 入力
    • 入力サンプル・レート:44.1kHz、48kHz、96kHz
    • 入力フォーマット:16 ビットから 32 ビットの I2S および TDM
  • オーディオ出力
    • シングル・チャネルのブリッジ結合負荷 (BTL)
    • 最高 2.1MHz の出力スイッチング周波数
    • 27W (10% THD、14.4V BTL、4Ω 負荷)
    • 45W (10% THD、14.4V BTL、2Ω 負荷)
  • 14.4V BTL、4Ω 負荷でのオーディオ性能
    • THD+N < 0.02% (1W)
    • 出力ノイズ: 42µVRMS
    • クロストーク: -90dB
  • ホストから独立した動作による負荷診断
    • 出力負荷の開路と短絡
    • 出力からバッテリまたはグランドへの短絡
    • 最大 6kΩ のライン出力検出
  • 保護機能
    • 出力電流制限および短絡保護
    • 40V の負荷ダンプ
    • グランド・オープン/電源オープンへの耐性
    • 過熱警告およびシャットダウン
    • 低電圧および過電圧、DC オフセット
  • 一般的な動作
    • 電源電圧:4.5V~26.4V
    • 4 つのアドレス・オプションを持つ I2C 制御
    • クリップ検出 (ラッチ付きまたはラッチなし)

TAS6421-Q1 は 1 チャネルのデジタル入力 Class-D Burr-Brown™オーディオ・アンプで、2.1MHz の PWM スイッチング周波数を実装しているため、非常に小さなサイズの PCB でコスト最適化されたソリューションを実現可能です。開始/停止イベントについて最低 4.5V で完全な動作を行い、最大 40kHz のオーディオ帯域幅で非常に優れた音質を提供します。TAS6421-Q1 は TAS642x-Q1 ファミリのデバイスとフットプリントおよびピン互換であるため、複数のシステム構成を最小限の再設計作業で簡単かつ柔軟にサポートできます。

出力スイッチング周波数を AM バンドよりも高く設定すると、AM バンドの干渉を排除し、出力フィルタリングを減らしてコストを削減できます。また、AM バンドよりも低く設定すれば、効率を最適化できます。負荷診断機能も組み込まれているため、出力の誤接続や AC 結合されたツイータを検出して診断できます。

TAS6421-Q1 には 1 つのチャネルがあり、14.4V 電源で 4Ω 負荷に 27W、2Ω 負荷に 45W、25V 電源で 4Ω 負荷に 75W を供給できます (いずれも 10% THD+N)。

ピン互換である 2 チャネルおよび 4 チャネルのデバイスについては、TAS6422-Q1TAS6424L-Q1TAS6424M-Q1TAS6424-Q1 を参照してください。

TAS6421-Q1 は 1 チャネルのデジタル入力 Class-D Burr-Brown™オーディオ・アンプで、2.1MHz の PWM スイッチング周波数を実装しているため、非常に小さなサイズの PCB でコスト最適化されたソリューションを実現可能です。開始/停止イベントについて最低 4.5V で完全な動作を行い、最大 40kHz のオーディオ帯域幅で非常に優れた音質を提供します。TAS6421-Q1 は TAS642x-Q1 ファミリのデバイスとフットプリントおよびピン互換であるため、複数のシステム構成を最小限の再設計作業で簡単かつ柔軟にサポートできます。

出力スイッチング周波数を AM バンドよりも高く設定すると、AM バンドの干渉を排除し、出力フィルタリングを減らしてコストを削減できます。また、AM バンドよりも低く設定すれば、効率を最適化できます。負荷診断機能も組み込まれているため、出力の誤接続や AC 結合されたツイータを検出して診断できます。

TAS6421-Q1 には 1 つのチャネルがあり、14.4V 電源で 4Ω 負荷に 27W、2Ω 負荷に 45W、25V 電源で 4Ω 負荷に 75W を供給できます (いずれも 10% THD+N)。

ピン互換である 2 チャネルおよび 4 チャネルのデバイスについては、TAS6422-Q1TAS6424L-Q1TAS6424M-Q1TAS6424-Q1 を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TAS6422E-Q1 アクティブ 車載、75W、2MHz、2 チャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6422E-Q1 is our 2-channel automotive Class-D digital input amplifier which implements 2.1MHz switching frequency.
TAS6424E-Q1 アクティブ 車載、75W、2MHz、クワッドチャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ TAS6424E-Q1 is our 4-channel automotive Class-D digital input amplifier which implements 2.1MHz switching frequency.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TAS6421-Q1 75W、2MHz デジタル入力、1 チャネル車載用 Class-D Burr-Brown™ オーディオ・アンプ、負荷ダンプ保護および I2C 診断機能搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 5月 22日
ホワイト・ペーパー オーディオ・イノベーション: 車載、スマートホーム、およびプロ向けオーディオ・アプリケーション向け 英語版 2019年 10月 14日
アプリケーション概要 Diagnostics and Protections in Automotive Audio Systems (Rev. A) 2019年 9月 24日
技術記事 TI Burr-Brown™ technology: always on the edge of audio innovation PDF | HTML 2019年 9月 19日
アプリケーション・ノート Inductor Selection Guide for 2.1 MHz Class-D Amplifiers (Rev. A) 2019年 9月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TAS6421Q1EVM — TAS6421-Q1 I2C 診断機能搭載、2.1MHz、1 チャネル デジタル入力 Class-D オーディオ アンプの評価基板

TAS6421-Q1 評価基板は、車載インフォテインメント アプリケーション向けの業界初の 2.1MHz、1 チャネル、デジタル入力の Class-D オーディオソリューションです。TAS6421-Q1 は 2.1-MHz のスイッチング周波数により、インダクタ サイズとコストの大幅な低減、総システム コストの最適化を可能にします。このデバイスには つのチャネルがあり、27W (10% THD+N、4Ω 負荷)、45W (10% THD+N、14.4V、2Ω 負荷)、75W (10% THD+N、25V、4Ω 負荷) を供給できます。TAS6421-Q1 は 4.5-V ~ 26-V (...)
ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

PUREPATHCONSOLE PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ Console is a highly integrated and easy-to-use audio development suite designed specifically to simplify the evaluation, configuration and debug process associated with the development of audio products. Watch how easy it is to use the PurePath™ Console 3 software.

PurePath Console’s (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

TAS6421 IBIS Model

SLOM478.ZIP (26 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDEP-01020 — ゲートウェイ、ドライバー支援システム、自動運転システム向け車載ドメイン コントローラのリファレンス デザイン

現在市販されている自動車のうち、分散アーキテクチャを採用した車種は、個別の ECU (電子制御ユニット) を使用しています。この種の ECU は一般的に、新しく登場する自動車アーキテクチャが必要とする複雑なタスクやデータの移動を取り扱うための処理能力や高速インターフェイスが不足しています。より高度な水準の機能を実現するには、DMIPS (処理能力)、データ帯域幅、電力効率の適切な組み合わせが必要です。TI の Jacinto™ 7 ファミリに属する DRA829V と TDA4VM の各プロセッサは、この種のアーキテクチャが必要とする性能、電力要件、車載インターフェイスを実現しています。

(...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSSOP (DKQ) 56 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ